ZHCSUN6A April   2025  – August 2025 TPS7H3024-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SR_UVLO
      3. 8.3.3 SENSEx 输入
        1. 8.3.3.1 VTH_SENSEX 和 VOUTx_RISE
        2. 8.3.3.2 IHYS_SENSEx 和 VOUTx_FALL
        3. 8.3.3.3 输入到输出时序图
        4. 8.3.3.4 顶部和底部电阻分压器设计公式
      4. 8.3.4 模式
      5. 8.3.5 输出级(RESETx、PWRGD、WDO、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
        1. 8.3.5.1 推挽输出
      6. 8.3.6 WDI
      7. 8.3.7 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.7.1 DLY_TMR
        2. 8.3.7.2 WD_TMR
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 窗口电压监控
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 SR_UVLO 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

在 3V ≤ VIN ≤ 14V、RDLY_TMR = 10kΩ、RWD_TMR = 56.2kΩ、VPULL_UP1 = 3.3V、VPULL_UP2 = 3.3V、温度范围(TA= –55°C 至 125°C),除非另有说明;包括 TA = 25°C 时对 QML RHA 器件进行的 E 组辐射测试 (1) (2) 
参数 测试条件 子组 (3) 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压和电流
IQ_IN  VIN 静态电流 VSR_UVLO > VTH_SR_UVLO_RISING (MAX)   1、2、3 1.5 2.5 mA
ISD_IN VIN 关断电流 VSR_UVLO = 0V 1、2、3 1.5 2.1
UVLORISE VIN 上升欠压锁定 1、2、3 2.73 2.80 2.88 V
UVLOFALL VIN 下降欠压锁定 1、2、3 2.58 2.65 2.72
VLDO 内部线性稳压器输出电压 4V ≤ VIN ≤ 14V 1、2、3 3.23 3.29 3.37 V
VIN = 3V 1、2、3 98% 99% × VIN
VLDOI_MAX VLDO 最大电流  3.65V ≤ VIN ≤ 14V,
VLDO= 98.5% x VLDO(NOM)
1、2、3 5 mA
REFCAP 内部带隙电压 1、2、3 1.188 1.2 1.212 V
VPOR_IN IN 上电复位电压 (4) 1.6V ≤ VPULL_UPx ≤ 7V,
VOL ≤ 320mV 且 IRESETx = –1mA
1、2、3 1.42 2
VPOR_PULL_UPx PULL_UPx 上电复位电压 (5) VIN = 0V,VOL ≤ 320mV,
IRESETx = –100µA
1、2、3 0.85 1.1
VHYS HYS 引脚内部电压 RHYS = 49.9kΩ 1、2、3 1.164 1.2 1.236
SENSE1 至 SENSE4、SR_UVLO、WDI 和 MODE 比较器输入
VTH_SENSEx SENSEx 的阈值电压  1、2、3 593.1 599.7 604.9 mV
IHYS_SENSEx SENSEx 迟滞电流 VSENSEx = 700mV 1、2、3 23.28 24 24.72 µA
ILKG_SENSEx SENSEx 上的输入漏电流 VSENSEx = 500mV 1、2、3 1 100 nA
VTH_SR_UVLO_RISING SR_UVLO 的上升阈值电压 1、2、3 580 602 618 mV
VTH_SR_UVLO_FALLING SR_UVLO 的下降阈值电压 1、2、3 475 499 517
ILKG_SR_UVLO SR_UVLO 的输入漏电流 VSR_UVLO = 7V 1、2、3 2 100 nA
VTH_WDI_RISING WDI 上的上升阈值电压 1、2、3 578 602 624 mV
VTH_WDI_FALLING WDI 的下降阈值电压 1、2、3 473 498 521 mV
ILKG_WDI WDI 的输入漏电流 VWDI = 7V 1、2、3 1.4 100 nA
VTH_MODE_RISING MODE 上的上升阈值电压 1、2、3
7、8
576 600 623 mV
VTH_MODE_FALLING MODE 的下降阈值电压 1、2、3
7、8
475 498 520 mV
ILKG_MODE MODE 的输入漏电流 VMODE = 7V 1、2、3 1 100 nA
RESET1RESET4、PWRGD 和 WDO 推挽输出
PULL_UPxLKG PULL_UPx 漏电流 VPULL_UPx = 7V,RESETx= 低电平 1、2、3 48 100 µA
VOL_RESETx 低电平 RESETx 输出电压 1.6V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V ILOAD = -2mA 1、2、3 5% x VPULL_UP1
ILOAD = -10mA
1、2、3

23%
VOH_RESETx 高电平 RESETx 输出电压 1.6V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V ILOAD = 2mA 1、2、3 95%
ILOAD = 10mA
1、2、3

75%
VOL_PWRGD 低电平 PWRGD 输出电压 1.6V ≤ VPULL_UP2 ≤ 7V ILOAD = -2mA 1、2、3 5% x VPULL_UP2
ILOAD = -10mA
1、2、3

23%
VOH_PWRGD 高电平 PWRGD 输出电压 1.6V ≤ VPULL_UP2 ≤ 7V ILOAD = 2mA 1、2、3 95%
ILOAD = 10mA
1、2、3

75%
VOL_WDO 低电平 WDO 输出电压 1.6V ≤ VPULL_UP2 ≤ 7V ILOAD = -2mA 1、2、3 5%
ILOAD = -10mA
1、2、3

23%
VOH_WDO 高电平 WDO 输出电压 1.6V ≤ VPULL_UP2 ≤ 7V ILOAD = 2mA 1、2、3 95%
ILOAD = 10mA
1、2、3

75%
SRRESETx_RISE RESETx 上升输出电压压摆率 VPULL_UP1 的 10% 至 90%,
RLOAD = 50kΩ,
CLOAD = 100pF
1.6V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V 7、8
9、10、11
17 298 V/µs
SRPWRGD_RISE PWRGD 上升输出电压压摆率 7、8
9、10、11

17
298
SRWDO_RISE WDO 上升输出电压压摆率 7、8
9、10、11
17 298
SRRESETx_FALL RESETx 下降输出电压压摆率 VPULL_UP1 的 90% 至 10%,
RLOAD = 50kΩ,
CLOAD = 100pF
1.6V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V 7、8
9、10、11
44 186
SRPWRGD_FALL PWRGD 下降输出电压压摆率 7、8
9、10、11
44 186
SRWDO_FALL WDO 下降输出电压压摆率 7、8
9、10、11
44 186
RRESETx_PULL_UP RESET PMOS 拉电流输出电阻 ILOAD = 2mA 1.6V ≤ VPULL_UP1 < 3.3V 1、2、3 20 40 Ω
3.3V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V
1、2、3

9 20
RPWRGD_PULL_UP PWRGD PMOS 源输出电阻 ILOAD = 2mA 1.6V ≤ VPULL_UP2 < 3.3V 1、2、3 20 40
3.3V ≤ VPULL_UP2 ≤ 7V
1、2、3

9 20
RWDO_PULL_UP WDO PMOS 拉电流输出电阻 ILOAD = 2mA 1.6V ≤ VPULL_UP2 < 3.3V 1、2、3 20 40
3.3V ≤ VPULL_UP2 ≤ 7V
1、2、3

9 20
RRESETx_PULL_DOWN RESET NMOS 灌电流输出电阻 ILOAD = –2mA,1.6V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V 1、2、3 16 36
RPWRGD_PULL_DOWN PWRGD NMOS 灌电流输出电阻 ILOAD = –2mA,1.6V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V 1、2、3 16 36
RWDO_PULL_DOWN WDO NMOS 灌电流输出电阻 ILOAD = –2mA,1.6V ≤ VPULL_UP1 ≤ 7V
1、2、3

16 36
热保护
TSD_ENTER 热关断进入温度 185
TSD_EXIT 热关断退出温度 171
延迟和看门狗计时器
tDLY_TMR 延迟时间  RDLY_TMR = 10.5kΩ  1、2、3 0.22 0.26 0.33 ms
RDLY_TMR = 619kΩ  1、2、3 11.3 12.5 13.7
RDLY_TMR = 1.18MΩ  1、2、3 21.3 23.7 26.2
tWD_TMR 看门狗超时 RWD_TMR = 56.2kΩ  1、2、3 0.43 0.52 0.57 s
RWD_TMR = 118kΩ  1、2、3 0.8 1 1.2
RWD_TMR = 174kΩ 1、2、3 1.34 1.5 1.7
有关 RHA 器件的更多信息,请参阅 5962R24206 SMD(标准微电路图)。
所有电压值均以 GND 为基准。
有关子组定义,请参阅质量合格检验表。
当 1.6V ≤ VPULL_UPx ≤ 7V 时,VPOR_IN 是受控输出状态下的最小 VIN 电压。低于 VPOR_IN 时,无法确定输出状态。
当 VIN ≤ 3V 时,VPOR_PULL_UPx 是受控输出状态下的最小 VPULL_UPx 电压。低于 VPOR_PULL_UPx 时,无法确定输出状态。