ZHCSUN6A April 2025 – August 2025 TPS7H3024-SP
PRODMIX
在稳态运行期间,TPS7H3024 的输入电压必须介于 3V 和 14V 之间。VIN 和 GND 之间需要 0.1μF 的最小旁路电容。建议将输入旁路电容器尽量靠近器件放置。必须将 VIN 压摆率控制在 10V/μs 至 1mV/μs 之间,以确保 IC 正常运行。
施加在 VIN 上的电压用作内部稳压器的输入,用于生成 VLDO 电压(典型值为 3.29V)。当输入电压低于 3.65 时,VLDO 稳压器可处于压降状态。VLDO 的建议电容为 1μF 陶瓷型。VLDO 可加载最高 5mA 的电流。
每个器件生成一个内部 1.2V 带隙基准,这个基准被用于不同的内部控制逻辑块。这是稳态运行期间 REFCAP 引脚上存在的电压。此电压将分压,产生以下比较器输入的基准电压:
REFCAP 引脚需要 470nF GND 电容,以确保器件的电气运行正常以及 SET 性能稳健。