SR_UVLO(系统复位和欠压锁定)输入引脚允许外部控制器通过将所有输出一次性置为有效(或强制置为低电平)来传播外部故障。当 SR_UVLO 为低电平 (< VTH_SR_UVLO_FALLING) 时,器件会进入关断模式,并且所有输出都将强制置为逻辑低电平。由于 SR_UVLO 是精确 (± 3.17%) 比较器的输入,且上升阈值电压 VTH_SR_UVLO_RISING = 602mV,因此设计人员可根据需要使用此引脚来设置外部欠压锁定(请参阅图 8-2)。比较器中整合了 103mV 的固定迟滞。
通常,设计人员知道启用 TPS7H3024 所需的电压。利用这些信息,可以使用方程式 1 计算电阻分压器值。通常,顶部电阻器固定为 10kΩ 的值,但也可以使用其他值。采用较大电阻值的电阻器能够更大限度地降低功耗,但是,由于上拉电阻“较弱”,噪声可能耦合到输出信号中。
方程式 1.
其中:
- VTH_SR_UVLO_RISING 是 SR_UVLO 上的上升电压期间的内部基准(典型值为 602mV)。
- VIN_UVLO_DESIRED 是在 VIN 上的上升电压期间启用器件所需的外部电压。
- RTOP_SR_UVLO 是分压器所选的顶部电阻器。
设计人员了解实际(真实)的电阻分压器值后,可以使用方程式 3 和方程式 4 计算标称上升和下降外部欠压锁定,如下所示:
方程式 3.
方程式 4.
在方程式 4 中,设计人员可以使用在温度、电压和辐射 (TID) 范围内的中间值,如下所示:
方程式 5.
在启动期间,器件需要稳定的输入电压 (UVLORISE ≤ VIN ≤ 14) 持续至少 2.8ms (tSTART_UP_DELAY)。这是为了确保超出所有内部时间常数。这还能确保 VTH_SENSEx 基准稳定下来,且精度在规格范围内 (1%)。当 VIN 是快速上升电压时,可以向电阻分压器添加外部延迟电容,以在超出 tSTART_UP_DELAY 后启用器件,如图 8-2 所示。要选择 SR_UVLO 引脚的电容 (CDELAY),我们可以使用方程式 6。
方程式 6.
其中:
- tDELAY (s) 是所需的延迟时间,单位为秒(在 VIN > UVLORISE 后至少为 2.8ms)。
- RTH 是戴维南等效电阻,它是 RTOP_SR_UVLO 和 RBOTTOM_SR_UVLO 之间的并联电阻,单位为欧姆。
- VTH 是戴维南等效电压,它是稳态运行期间 VSR_UVLO 的电压,单位为伏特。
- V(t) 是将启动序列 SR_UVLO 的电压 (VSR_UVLO)。在本例中为 0.602V。
- 我们可以使用方程式 2 中指定的温度和电压的中间值。