ZHCSUN6A April 2025 – August 2025 TPS7H3024-SP
PRODMIX
TPS7H3024 设计为由电压范围为 3V 至 14V 的输入电源 (VIN) 供电。VIN 需要使用至少一个 0.1μF 陶瓷电容器从 VIN 到 GND 进行去耦,电容器应尽可能靠近引脚
在 TPS7H3024 中,PULL_UP1 和 PULL_UP2 也被视为电源输入,在这种情况下用于推挽输出。这些输入的电压范围为 1.6V 至 7V。从 PULL_UP1 到 GND 以及从 PULL_UP2 到 GND 应分别连接至少一个 1μF 陶瓷电容器。这些电容器必须尽可能靠近引脚放置。