ZHCSUN6A April 2025 – August 2025 TPS7H3024-SP
PRODMIX
SENSEx 输入用于根据系统级界限(或限制)监控电压轨。对于此设计,要监控的输出电压为:
表 9-2 中指定了每个电源轨的设计 VOUTx_RISE 和 VOUTx_FALL
| 通道编号 | 通道 类型 |
VOUTx_NOM (V) | VONx_RISE (%) | VONx_RISE (V) | VONx_FALL (%) | VONx_FALL (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UV | 3.3 | 98 | 3.23 | 95 | 3.14 |
| 2 | OV | 105 | 3.47 | 102 | 3.37 | |
| 3 | UV | 1.8 | 98 | 1.76 | 97 | 1.75 |
| 4 | OV | 103 | 1.85 | 102 | 1.84 |
使用方程式 21 和方程式 22,我们可以计算顶部和底部基准电阻,并使用 0.1% 的电阻值选择最接近的电阻值。表 9-3 显示基准(或计算的)顶部和底部电阻。表 9-4 显示为该应用选择的电阻。
| 通道编号 | RTOP (kΩ) | RBOTTOM (kΩ) |
|---|---|---|
| 1 | 4.13 | 0.94 |
| 2 | 0.86 | |
| 3 | 0.75 | 0.39 |
| 4 | 0.36 |
通道 1(或 SENSE1)顶部和底部电阻的计算示例如下:
| 通道编号 | RTOP (kΩ) | RBOTTOM (kΩ) |
|---|---|---|
| 1 | 4.12 | 0.931 |
| 2 | 0.866 | |
| 3 | 0.75 | 0.383 |
| 4 | 0.357 |
既然已知实际电阻,我们就可以利用方程式 9、方程式 10、方程式 11、方程式 14、方程式 15 和方程式 20 计算实际开关标称电压以及误差电压。使用此误差,我们可以计算出上限和下限电压,并将这些值相对于标称输出电压进行标准化。
| 通道编号 | VOUTx_RISE_NOMINAL (V) | VOUTx_RISE_NOMINAL(1) (%) |
|---|---|---|
| 1 | 3.25 | 98.48 |
| 2 | 3.45 | 104.51 |
| 3 | 1.77 | 98.44 |
| 4 | 1.86 | 103.19 |
| 通道编号 | VOUTx_FALL_NOMINAL (V) | VOUTx_FALL_NOMINAL (%)(1) |
|---|---|---|
| 1 | 3.15 | 95.48 |
| 2 | 3.35 | 104.51 |
| 3 | 1.75 | 98.88 |
| 4 | 1.84 | 103.19 |