ZHCSUN6A April   2025  – August 2025 TPS7H3024-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SR_UVLO
      3. 8.3.3 SENSEx 输入
        1. 8.3.3.1 VTH_SENSEX 和 VOUTx_RISE
        2. 8.3.3.2 IHYS_SENSEx 和 VOUTx_FALL
        3. 8.3.3.3 输入到输出时序图
        4. 8.3.3.4 顶部和底部电阻分压器设计公式
      4. 8.3.4 模式
      5. 8.3.5 输出级(RESETx、PWRGD、WDO、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
        1. 8.3.5.1 推挽输出
      6. 8.3.6 WDI
      7. 8.3.7 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.7.1 DLY_TMR
        2. 8.3.7.2 WD_TMR
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 窗口电压监控
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 SR_UVLO 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TPS7H3024-SP  HFT 封装,22 引脚 CFP(俯视图)图 5-1 HFT 封装,22 引脚 CFP(俯视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O(1) 说明
名称 编号
SENSE1 1 I 比较器的同相输入用于监控所需的电压轨。要设置 VON1 和 VOFF1 电压,请在要监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,并将中间点连接到 SENSE1 引脚。如果此引脚上的电压大于 VTH_SENSEx(典型值为 599.7mV),则视为稳压电压轨 (VON1)。VOFF1 是 IHYS 电流、电阻分压器和 VTH_SENSEx 的函数。请参阅顶部和底部电阻分压器设计公式
SENSE2 2 I 比较器的同相输入用于监控所需的电压轨。要设置 VON2 和 VOFF2 电压,请在要监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,并将中间点连接到 SENSE2 引脚。如果此引脚上的电压大于 VTH_SENSEx(典型值为 599.7mV),则视为稳压电压轨 (VON2)。VOFF2 是 IHYS 电流、电阻分压器和 VTH_SENSEx 的函数。请参阅 顶部和底部电阻分压器设计公式
SENSE3 3 I 比较器的同相输入用于监控所需的电压轨。要设置 VON3 和 VOFF3 电压,请在要监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,并将中间点连接到 SENSE3 引脚。如果此引脚上的电压大于 VTH_SENSEx(典型值为 599.7mV),则视为稳压电压轨 (VON2)。VOFF2 是 IHYS 电流、电阻分压器和 VTH_SENSEx 的函数。请参阅顶部和底部电阻分压器设计公式
SENSE4 4 I 比较器的同相输入用于监控所需的电压轨。要设置 VON4 和 VOFF4 电压,请在要监控的电源轨和 GND 之间连接一个外部电阻分压器,并将中间点连接到 SENSE4 引脚。如果此引脚上的电压大于 VTH_SENSEx(典型值为 599.7mV),则视为稳压电压轨 (VON4)。VOFF4 是 IHYS 电流、电阻分压器和 VTH_SENSEx 的函数。请参阅顶部和底部电阻分压器设计公式
REFCAP 5 O

1.2V 内部基准。该引脚需要将 470nF 的外部电容器连接到 GND。

不要在此引脚上加载任何额外的外部电路

HYS 6 O 迟滞。在此引脚和 GND 之间连接一个 49.9kΩ 电阻器,以对 SENSE1 至 SENSE4 的迟滞电流(典型值为 24μA)进行编程。建议用户使用容差为 0.1% 或更高精度的电阻器。
SR_UVLO 7 O 系统复位和 UVLO 输入。强制将此输入置为低电平以将所有输出置为低电平。

VIN 和 GND 之间的电阻分压器可用于设置器件导通电平。

WDI 8 I 看门狗输入。将此信号从低电平切换到高电平以清零看门狗计时器。如果此输入在看门狗计时器到期之前从低电平切换到高电平,则 WDO 会保持高电平,否则将被置为低电平。
IN 9 I

器件的输入电源。输入电压范围为 3V 至 14V。将至少一个 0.1μF 陶瓷电容器连接到尽可能靠近引脚的位置。

WD_TMR 10 I/O 看门狗计时器。将一个介于 56.2kΩ174kΩ 之间的电阻连接到 GND,以设置看门狗超时。延迟可在 0.52s 至 1.5s 的范围内进行调节。将此引脚留为悬空可停用看门狗计时器。
DLY_TMR 11 I/O 延迟计时器。将一个介于 10.5kΩ1.18MΩ 之间的电阻连接到 GND,以设置故障解除延迟。可在 0.25ms 至 25ms 范围内调整延迟。将该引脚悬空以实现无延迟。
WDO 12 O 看门狗输出。推挽输出。输出高 (VOH) 电平由 PULL_UP2 输入电源电压设置。
PWRGD 13 O 电源正常指示。此输出指示所有电压轨(SENSE1 至 SENS4)何时均处于稳压状态。推挽输出。VOH 电平由 PULL_UP2 输入电源电压设置。
GND 14 接地。
VLDO 15 O

内部稳压器的输出。该引脚需要将至少 1μF 的外部陶瓷电容器连接到 GND。监控负电压时,此电压可用于产生正偏移。此 LDO 的最大负载为 5mA。此引脚不受过流事件保护。

模式 16 I 用于控制输出级行为的逻辑输入(窗口或 UV + OV)。有关更多详细信息,请参阅节 8.3.4。不得动态更改此输入。MODE = 0对应于 2 UV + 2 OV,而 MODE = 1 对应于 2 窗口。
PULL_UP2 17 I 用于对 PWRGD 和 WDO 上推挽输出的上拉电压进行编程的输入电源电压。将至少一个 1μF 陶瓷电容器连接到尽可能靠近引脚的位置。
PULL_UP1 18 I 用于对 RESET1RESET4 上推挽输出的全局上拉电压进行编程的输入电源电压。将至少一个 1μF 陶瓷电容器连接到尽可能靠近引脚的位置。
RESET4 19 O 复位 4。当 SENSE4 出现故障时,RESET4 被置为低电平。推挽输出。VOH 电平由 PULL_UP2 输入电源电压设置。
RESET3 20 O 复位 3。当 SENSE3 出现故障时,RESET3 被置为低电平。输出。VOH 电平由 PULL_UP2 输入电源电压设置。
RESET2 21 O 复位 2。当 SENSE2 出现故障时,RESET2 被置为低电平。输出。VOH 电平由 PULL_UP2 输入电源电压设置。
RESET1 22 O 复位 1。当 SENSE1 出现故障时,RESET1 被置为低电平。输出。VOH 电平由 PULL_UP2 输入电源电压设置。
散热焊盘 内部接地。建议将该金属散热焊盘连接到一个较大的接地层上,以便实现有效散热。
金属盖 Lid 盖子从内部通过密封圈连接到散热焊盘和 GND。
I = 输入;O = 输出;I/O = 输入或输出;— = 其他