ZHCSUN6A April 2025 – August 2025 TPS7H3024-SP
PRODMIX
此设计需要使用窗口比较器来监控两个电压轨,以确保可靠运行。由于使用了窗口监控,可以监控系统规格的上限和下限。此外,还使用看门狗计时器来监控相干处理器执行。使用驱动 SR_UVLO 引脚的外部电阻分压器,将监控器 IC 设置为从标称 12V 轨的 86% 左右(或 10.31V)开始。
所有标志都假设由内务处理器监控,且 WDO 用于驱动处理器的非屏蔽中断。表 9-1 中定义了所有设计条件。
| 参数 | 设计要求 | 设计结果 |
|---|---|---|
| 系统标称电压 | 监控到监控器的 12V 输入电压,并在电压高于 10.3V (86%) 至少 2.8ms 时启用 IC。当电压递减至 8.5V(或 71%)以下时,系统会被禁用。 | TPS7H3024 可通过使用 SR_UVLO 精确地从外部启用。在温度、电压和 TID 范围内,内部基准精度达 3.1%。为了实现最小误差,建议用户使用容差为 0.1% 的电阻器。 |
| VOUT1 = 3.3V(标称) | 欠压,具有: VOUT1_RISE_UV = 98% 且 | VOUT1_RISE_UV = 3.25V VOUT1_FALL_UV = 3.15V |
| 过压,具有: VOUT1_RISE_OV = 105% 且 | VOUT1_RISE_OV = 3.45V VOUT1_FALL_OV = 3.35V | |
| VOUT2 = 1.8V(标称) | 欠压,具有: VOUT2_RISE_UV = 98% 且 | VOUT2_RISE_UV = 1.77V VOUT2_FALL_UV = 1.75V |
| 过压,具有: VOUT2_RISE_OV = 103% 且 | VOUT2_RISE_OV = 1.86V VOUT2_FALL_OV = 1.84V | |
| 无故障状态期间的 RESETx 延迟 | 260μs 标称延迟 | RDLY_TMR = 10.5kΩ |
| 看门狗计时器超时 | 1 秒标称 | RWD_TMR = 118kΩ |