ZHCSUN6A April   2025  – August 2025 TPS7H3024-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SR_UVLO
      3. 8.3.3 SENSEx 输入
        1. 8.3.3.1 VTH_SENSEX 和 VOUTx_RISE
        2. 8.3.3.2 IHYS_SENSEx 和 VOUTx_FALL
        3. 8.3.3.3 输入到输出时序图
        4. 8.3.3.4 顶部和底部电阻分压器设计公式
      4. 8.3.4 模式
      5. 8.3.5 输出级(RESETx、PWRGD、WDO、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
        1. 8.3.5.1 推挽输出
      6. 8.3.6 WDI
      7. 8.3.7 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.7.1 DLY_TMR
        2. 8.3.7.2 WD_TMR
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 窗口电压监控
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 SR_UVLO 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
输入电源和去耦电容器

TPS7H3024 具有三个输入电源:

  1. IN,用于为 TPS7H3024 IC 供电的输入电源。此电源必须使用至少 1μF 或更大的电容去耦,并尽可能靠近引脚。在该应用中,VIN = 12V:
  2. PULL_UP1,即对 RESETx 输出电压高电平 (VOH) 进行编程的输入电源。这些输出会连接到内务处理器。此电源必须使用至少 1μF 或更大的电容去耦,并尽可能靠近引脚。在此应用中,VPULL_UP1 = 3.3V。
  3. PULL_UP2,即对 PWRGD 和 WDO 输出的输出电压高电平 (VOH) 进行编程的输入电源。这些输出会连接到内务处理器,尤其是 WDO 通常会连接到生成 WDI 脉冲的处理器的非屏蔽 (NMO) 输入。此电源必须使用至少 1μF 或更大的电容去耦,并尽可能靠近引脚。在此应用中,VPULL_UP1 = 3.3V。

TPS7H3024 还具有两个调节电压输出,需要对其进行去耦,以实现良好的电气和辐射性能。分别是:

  1. REFCAP,1.2V 基准,在器件内部用于生成所有辐射电压基准,例如:
    • VTH_SENSEx
    • IHYS_SENSEx
    • VTH_SR_UVLO
    • VTH_WDI
    • VTH_MODE

    使用尽可能靠近引脚的 470nF 陶瓷电容器将此基准去耦。请勿从外部加载此引脚。

  2. VLDO,这是内部稳压器的输出,用于为 TPS7H3024 上的内部电路供电。使用至少 1μF 的电容器对此稳压器进行去耦,并尽可能靠近引脚。此 LDO 可加载最高 5mA 的电流。需要注意的是,此 LDO 不具备短路保护功能。