ZHCSUN6A April 2025 – August 2025 TPS7H3024-SP
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | IN | -0.3 | 16 | V |
| WDI、MODE | -0.3 | 7.5 | ||
| SENSE1、SENSE2、SENSE3、SENSE4 | -0.3 | 3.6 | ||
| PULL_UP1、PULL_UP2 | -0.3 | 7.5 | ||
| SR_UVLO | -0.3 | 7.5 | ||
| DLY_TMR、WD_TMR | -0.3 | 3.6 | ||
| 输出电压 | REFCAP | -0.3 | 2 | V |
| VLDO | -0.3 | 3.6 | ||
| HYS | -0.3 | 3.6 | ||
| RESET1、RESET2、RESET3、RESET4 | -0.3 | 7.5 | ||
| PWRGD、WDO | -0.3 | 7.5 | ||
| 输出电流 | RESET1、RESET2、RESET3、RESET4 | -20 | 20 | mA |
| PWRGD、WDO | -20 | 20 | ||
| 结温 | TJ | -55 | 150 | °C |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |