ZHCSUN6A April   2025  – August 2025 TPS7H3024-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SR_UVLO
      3. 8.3.3 SENSEx 输入
        1. 8.3.3.1 VTH_SENSEX 和 VOUTx_RISE
        2. 8.3.3.2 IHYS_SENSEx 和 VOUTx_FALL
        3. 8.3.3.3 输入到输出时序图
        4. 8.3.3.4 顶部和底部电阻分压器设计公式
      4. 8.3.4 模式
      5. 8.3.5 输出级(RESETx、PWRGD、WDO、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
        1. 8.3.5.1 推挽输出
      6. 8.3.6 WDI
      7. 8.3.7 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.7.1 DLY_TMR
        2. 8.3.7.2 WD_TMR
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 窗口电压监控
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 SR_UVLO 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

概述

TPS7H3024 是一款具有集成看门狗计时器的四通道、3V 至 14V 电压监控器,适用于航天应用。低电平有效 RESETx 输出很容易支持对具有禁用低电平输入的器件进行监测。该器件可配置为在所示配置中监控电源轨的跟随器数量:

  1. 2 个欠压 (UV) + 2 个过压 (OV)。
  2. 2 个窗口。

此行为由 MODE 引脚的逻辑值控制。有关更多详细信息,请参阅表 8-1

表 8-1 TPS7H3024 功能模式
功能 模式(1)
2 个 UV + 2 个 OV 0(2)
2 个窗口 1(3)
模式为静态输入,用户不得动态更改逻辑值。器件上电后,该值不得更改。
0 = VMODE < VTH_MODE_FALLING (MIN)
1 = VMODE > VTH_MODE_RISING (MAX)

RESETx、PWRGD 和 WDO 的逻辑高电平通过 PULL_UPx 输入电压电源从外部控制。用户需要连接一个至少 1μF 的电容器,尽可能靠近 PULL_UPx 引脚。所有 RESETx 输出的逻辑高电平均通过 PULL_UP1 输入进行编程,而 PWRGD 和 WDO 则通过 PULL_UP2 进行编程。PULL_UPx 输入的电压范围为 1.6V 至 7V。

SENSEx 输入连接至比较器的同相输入,用于将监控的电压分类为:

  1. 稳压状态。
  2. 未在稳压范围内。

有关欠压和过压比较器行为的更多详细信息,请参阅节 8.3.3.3。每个输入的阈值电平为 599.7mV(典型值),在电压、温度和辐射 (TID) 范围内的精度为 ±1%。迟滞电压阈值电平可由用户进行调节,并由 RTOPx 电阻和迟滞电流 (IHYS_SENSEx) 确定。SENSEx 的上升电压超出 VTH_SENSEx 阈值(典型值为 599.7mV)后,IHYS_SENSEx 就会生效。IHYS24μA,在电压、温度和辐射 (TID) 范围内的精度为 ±3%。此外,该器件还提供称为 PWRGD 的输出,用于监控电源树(完整系统)的状态。

注: 对于过压比较器,RESETx 输出在输入比较器的输出端进行逻辑反相。请参阅图 8-13

除了电压监控之外,TPS7H3024 还集成了一个上升沿看门狗计时器。看门狗输入 (WDI) 会检测上升沿电压变化。当看门狗计时器逻辑检测到 WDI 引脚上的上升电压时,如果看门狗计时器已生效,则计时器清零;或者如果是第一个检测到的脉冲,则开始计数。在 WDI 引脚上检测到上升脉冲后,系统可运行长达编程的超时时间(标称值为 0.5ms 至 1.5ms),然后再次清零计时器。如果计时器在超时之前清零,则看门狗输出 (WDO) 保持高电平,否则 WDO 将被置为低电平。通常,看门狗计时器用于监控一致的处理器执行。通常,处理器会使用输出通道在 WDI 上感应上升沿电压,并且 WDO 连接到不可屏蔽的中断。如果处理器卡住,则不会切换 WDI 引脚,然后 WDO 将变为低电平,将处理器复位为已知状态。

该器件集成了两个可编程计时器:

  1. DLY_TMR:设置故障解除延迟。监控到的电压状态从未稳压状态变为稳压状态后,一旦用户编程的延迟(使用 DLY_TMR)到期,RESETx 就会置为高电平。通过使用 10.5kΩ1.18MΩ 的电阻,此计时器可分别编程为 0.25ms 至 25ms。当输入(“受监控的电压”)状态从稳压状态变为未稳压状态时,此延迟无效,以尽快传播故障。
  2. WD_TMR:设置看门狗计时器的超时。当看门狗输入在输入端 (WDI) 监测到上升电压时,受监控的进程必须在编程的超时时间内提供另一个上升电压,以使输出 (WDO) 保持高电平,否则输出将变为低电平。