ZHCSUN6A April 2025 – August 2025 TPS7H3024-SP
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | IN | 3 | 14 | V | |
| WDI、MODE | 0 | 7 | |||
| SENSE1、SENSE2、SENSE3、SENSE4 | 0 | 3.5 | |||
| PULL_UP1、PULL_UP2 | 1.6 | 7 | |||
| SR_UVLO | 0 | 7 | |||
| 输出电压 | RESET1、RESET2、RESET3、RESET4 | 0 | 7 | V | |
| PWRGD、WDO | 0 | 7 | |||
| 输出电流 | RESET1、RESET2、RESET3、RESET4 | -10 | 10 | mA | |
| PWRGD、WDO | -10 | 10 | |||
| 结温 | TJ | -55 | 125 | °C | |
| 输入电压压摆率 | SRIN | 0.001 | 10 | V/µs | |