ZHCSUN6A April 2025 – August 2025 TPS7H3024-SP
PRODMIX
RDLY_TMR = 10.5kΩ、RWD_TMR = 56.2kΩ、VPULL_UP1 = 3.3V、VPULL_UP2 = 3.3V、RHYS = 49.9kΩ、MODE = 逻辑低电平,除非另有说明。
| RESETx = 低电平 | VPULL_UPx = 7V |
| RESETx = 高电平 | VPULL_UPx = 7V |
| VIN = 12V | RESETx = 低电平 |
| VPULL_UPx = 7V |
| VIN = 3V | VPULL_UPx = 7V |
| VIN = 3V | VPULL_UPx = 7V |
| VIN = 3V | VSENSEx = 700mV |
| VSENSEx = 700mV | RDLY_TMR = 悬空 |
| RWD_TMR = 悬空 |
| VSR_UVLO = 1V | |
| RDLY_TMR = 悬空 | RWD_TMR = 悬空 |
| MODE = 低电平 | V SENSE1,3 = 0.3V 且 VSENSE2,4 = 1V |
| RESETx = 低电平 | VRESETx = 7V |
| RESETx = 高电平 | VRESETx = 7V |
| RDLY_TMR = 悬空 | RWD_TMR = 悬空 |
| VIN = 3V | VPULL_UPx = 7V |
| VIN = 3V | VSENSEx = 700mV |
| VIN = 3V | VSENSEx = 700mV |
| VSR_UVLO = 1V | |
| RDLY_TMR = 悬空 | RWD_TMR = 悬空 |
| MODE = 低电平 | V SENSE1,3 = 0.3V 且 VSENSE2,4 = 1V |