ZHCSUN6A April   2025  – August 2025 TPS7H3024-SP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SR_UVLO
      3. 8.3.3 SENSEx 输入
        1. 8.3.3.1 VTH_SENSEX 和 VOUTx_RISE
        2. 8.3.3.2 IHYS_SENSEx 和 VOUTx_FALL
        3. 8.3.3.3 输入到输出时序图
        4. 8.3.3.4 顶部和底部电阻分压器设计公式
      4. 8.3.4 模式
      5. 8.3.5 输出级(RESETx、PWRGD、WDO、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
        1. 8.3.5.1 推挽输出
      6. 8.3.6 WDI
      7. 8.3.7 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.7.1 DLY_TMR
        2. 8.3.7.2 WD_TMR
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 窗口电压监控
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 SR_UVLO 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

WD_TMR

WD_TMR 是一个可调计时器,用于编程内部看门狗计时器的超时。看门狗计时器通常用于监控一致的处理器执行。如果受监控的处理器由于故障而停止,WDI 引脚将无法检测到上升沿,导致 WDO 置为低电平,进而使处理器复位为已知状态。受监控的处理器与 TPS7H3024 之间的典型连接如图 8-15 中所示。图 8-16 显示 TPS7H3024 中处理器与看门狗之间正确和错误(延迟脉冲)的握手。

用户可以使用 WD_TMR 引脚和 GND 之间的单个电阻器对 WD_TMR 进行编程。电阻 (RWD) 的范围介于 56.2kΩ 到 174kΩ 之间,分别对应 520ms 至 1.5s 的延迟时间。如果用户不想使用看门狗计时器,可以将该引脚留为悬空。禁用看门狗计时器可降低器件的静态电流 (IQ_IN)。

注: 禁用看门狗计时器(通过将 WD_TMR 引脚悬空)后,WDO 等于 PWRGD。

可以使用方程式 24 选择 REG_TMR 电阻。图 8-17 显示 WD_TMR 电阻与允许的看门狗计时器清零时间(或超时)之间的线性趋势。

方程式 24. R WD _ T M R ( k ) = 114.5 × t WD _ T M R   ( s ) - 3.5

表 8-3 显示了不同允许稳压时间对应的典型电阻器值。WDI 引脚最小脉冲宽度被指定为看门狗振荡器周期的两倍。振荡器周期可以使用方程式 25 计算。

方程式 25. tWD_OSC(s)= tWD_TMR(s)57,344
TPS7H3024-SP  TPS7H3024 与受监控处理器之间的看门狗计时器典型握手图 8-15 TPS7H3024 与受监控处理器之间的看门狗计时器典型握手
TPS7H3024-SP  看门狗时序图图 8-16 看门狗时序图
表 8-3 典型 REG_TMR 电阻器
允许的调节时间 (s) RREG_TMR (kΩ)
0.52 56.2
1 118
1.5 174
TPS7H3024-SP  整个振荡器范围内的 RWD_TMR 与 tWD_TMR图 8-17 整个振荡器范围内的 RWD_TMR 与 tWD_TMR