ZHCSUF1D January 2024 – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | IN | 3 | 14 | V | |
| UP、DOWN | 0 | 7 | |||
| SENSE1、SENSE2、SENSE3、SENSE4 | 0 | 3.5 | |||
| PULL_UP1、PULL_UP2 | 1.6 | 7 | |||
| FAULT | 0 | 7 | |||
| 输出电压 | EN1、EN2、EN3、EN4 | 0 | 7 | V | |
| SEQ_DONE、PWRGD | 0 | 7 | |||
| 输出电流 | EN1、EN2、EN3、EN4 | -10 | 10 | mA | |
| SEQ_DONE、PWRGD | -10 | 10 | |||
| FAULT | -2 | ||||
| 结温 | TJ | -55 | 125 | °C | |
| 输入电压压摆率 | SRIN | 0.001 | 10 | V/µs | |