TPS7H3014 具有三个输入电源:
- IN,用于为 TPS7H3014 IC 供电的输入电源。建议使用尽可能靠近引脚的 1μF 对该电源进行去耦。在该应用中,VIN = 12V:
- PULL_UP1,即输入电源,用于将所有启用输出 (ENx) 的输出电压编程为高电平 (VOH)。这些输出连接到稳压器启用输入,以控制定序上电和下电。建议使用尽可能靠近引脚的 1μF 对该电源进行去耦。在此应用中,VPULL_UP1 = 3.3V。这是电子系统中使用的典型电压,可满足市场上大多数稳压器的逻辑输入需求。
- PULL_UP2,即输入电源,用于将 PWRGD 和 SEQ_DONE 的输出电压编程为高电平 (VOH)。这些输出通常连接到系统控制器(通常是 FPGA 或 ASIC)和/或辅助控制控制器。在菊花链配置中,SEQ_DONE 连接到后续 TPS7H3014 I.C. 的 UP,如图 8-15 所示。建议使用尽可能靠近引脚的 1μF 对该电源进行去耦。在此应用中,VPULL_UP1 = 3.3V。这是控制器 I/O 的典型电压。
TPS7H3014 还具有两个调节电压输出,需要对其进行去耦,以实现良好的电气和辐射性能。分别是:
- REFCAP,1.2V 基准,在器件内部用于生成所有比例电压基准,例如:
- VTH_SENSEx
- IHYS_SENSEx
- VTH_UP
- VTH_DOWN
使用尽可能靠近引脚的 470nF 陶瓷电容器将此基准去耦。请勿从外部加载此引脚。
- VLDO,这是内部稳压器的输出,用于为 TPS7H3014 上的内部电路供电。建议使用尽可能靠近引脚的 1μF 对该稳压器进行去耦。此稳压器的有效负载用于:
- 根据需要关闭通道 2–4。
- 上拉 FAULT 开漏输出。