ZHCSUF1D January   2024  – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件选项
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SENSEx 输入
        1. 8.3.2.1 VTH_SENSEX 和 VONx
        2. 8.3.2.2 IHYS_SENSEx 和 VOFFx
        3. 8.3.2.3 顶部和底部电阻分压器设计公式
      3. 8.3.3 输出级(ENx、SEQ_DONE、PWRGD、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
      4. 8.3.4 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.4.1 DLY_TMR
        2. 8.3.4.2 REG_TMR
      5. 8.3.5 UP 和 DOWN
      6. 8.3.6 FAULT
      7. 8.3.7 状态机
    4. 8.4 菊花链
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 自包含 – 定序上电和下电
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 UP 和 DOWN 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 负电压轨定序
        1. 9.2.2.1 负电压设计公式
    3. 9.3 外部感应系统复位
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

负电压设计公式

为了进行相关讨论,我们做出了以下假设:

  1. V+ 由 2.5V 稳定基准电压提供。
  2. 比较器的输出级为推挽式。
  3. 在稳态下,要定序的负电压为 –1.8V。

设计的第一步是选择电压(或稳态电压的百分比),在该电压下如下考虑负轨:

  • 调节中
    • –1.8V 电源轨在其最终值 >97% 时被视为处于稳压状态。在本例中为 1.746V。我们将其称为导通电压 (VON)
  • 未在稳压范围内。
    • –1.8V 电源轨在其最终值 <95% 时被视为未处于稳压状态。在本例中为 1.71V。我们将其称为关断电压 (VOFF)

借助这些信息,我们可以如下计算迟滞电压:

方程式 36. V h y s ( V ) = V O N   ( V ) –   V O F F   ( V )   =   1.746 V   –   1.71 V   =   0.036 V

第二步是确定用于生成迟滞基准电压的 Rx、Ry 和 Rh 电阻器值。这些电压称为 VL 和 VH。我们选择 VL 作为自 2.5V 基准起的衰减值。在本例中,我们选择的 VL 为 0.6V。VH 的计算公式为:

方程式 37. V H ( V ) = V L   ( V ) +   V h y s   ( V )   =   0.6 V   +   0.036 V   =   0 . 6 36 V

根据这些信息,我们可以如下计算电阻器比率:

方程式 38. R h R x = V L ( V ) V h y s   ( V )     = 0.6 0.036   =   16.67
方程式 39. R y R x = V L ( V ) V +   ( V )   – V H ( V )     = 0.6 2.5   – 0.636   =   0.32

所选的 Rx 值为 10kΩ,而 Ry 和 Rh 则使用方程式 38 和方程式 39 计算得出。使用 0.1% 容差电阻器时,选择的值为:

  • Ry = 3.2kΩ
  • Rh = 165kΩ

由于实际电阻器是已知的,我们可以计算出实际的 VL 和 VH 为:

  • VH_REAL = 0.633V
  • VL_REAL = 0.597V

最后,我们要根据图 9-14 计算 RTOP 和 RBOTTOM 的电阻器值。为此,如果必须将 –VOUTx 视为处于稳压状态,我们可以如下计算反相输入端的等效电压:

方程式 40. – V O U T _ E Q ( V ) = V O F F S E T   ( V ) –   V O N   ( V )   =   2.5 V   –   1.7 46 V   =   – 0.754 V

使用此等效电压和 VL_REAL,我们可以如下计算底部与顶部电阻的比率:

方程式 41. R B O T T O M R T O P = V L _ R E A L ( V ) – V O U T _ E Q ( V )   – V L _ R E A L ( V )     = 0.597 0.754   – 0.597   =   3.8

使用容差为 0.1% 的电阻器并将 RTOP 固定为 10kΩ,将 RBOTTOM 选择为 38.2kΩ。

现在选择了所有最终元件后,我们可以计算出实际(或预期)导通和关断电压 VON = 1.746V 以及 VOFF = 1.701V