ZHCSUF1D January 2024 – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
PRODUCTION DATA
此设计需要对四个电压轨进行电压定序。TPS7H3014 的标称输入电压为 12V,序列发生器设置为在电压达到所需的目标电压电平时自动启动定序上电和下电。所有稳压器由一个标称 5V 电压轨供电。系统辅助控制微控制器可以通过 FAULT 引脚(上拉至 VLDO)上的电压监测故障。如果系统存在不可屏蔽中断,则 PWRGD 是与其相连的标志,或者由 MCU 监控,以了解电源树的状态。也可以监控 SEQ_DONE 以了解定序上电/下电是否已完成。表 9-1 中定义了所有设计条件。
| 参数 | 设计要求 | 设计结果 |
|---|---|---|
| 系统标称电压 | 监控 12V 输入电压,并在电压大于 10.7V (88%) 的时间超过 3.7ms 时启动定序上电。当电压递减至 6V(或 50%)以下时,将启动定序下电。 | TPS7H3014 可监控电压,并通过电阻分压器自动启动定序上电和下电。UP 和 DOWN 中的内部基准的精度为 3%。为了实现最小误差,建议使用容差为 0.1% 的电阻器。 |
| VOUT1 | 标称 3.3V,其中: VON = 90% 且 VOFF = 10% | VON = 2.978V ±29.97mV VOFF = 0.338V ±84.61mV 使用 0.1% 容差的电阻器。 |
| VOUT2 | 标称 0.8V,其中: VON = 90% 且 VOFF = 10% |
VON = 0.722V ±7.22mV VOFF = 0.081V ±20.54mV 使用 0.1% 容差的电阻器。 |
| VOUT3 | 标称 1.5V,其中: VON = 90% 且 VOFF = 10% | VON = 1.343V ±13.47mV VOFF = 0.145V ±38.35mV 使用 0.1% 容差的电阻器。 |
| VOUT4 | 标称 0.88V,其中: VON = 90% 且 VOFF = 10% | VON = 0.793V ±7.93mV VOFF = 0.087V ±22.6mV 使用 0.1% 容差的电阻器。 |
| 定序上电和下电期间的 ENx 延迟 | 标称延迟为 0.268ms | RDLY_TMR = 10.4kΩ |
| 电源轨达到 VONx 的允许时间 | 等待 10.3ms(标称值),使电源轨达到 VONx | RREG_TMR = 511kΩ |