ZHCSUF1D January 2024 – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
PRODUCTION DATA
如果处于活动状态,REG_TMR 将监测 ENx 信号被强制为高电平后 VOUTx 超过 VONx 电压所需的时间。在 REG_TMR 到期且 VOUTx 未超过 VONx 电压的情况下,将按照状态机一节所述开始从先前定序的电源轨执行反向定序下电。图 8-8展示了从 ENx 被强制为高电平(VOUTx 开始上升)开始,在定序上电期间 REG_TMR 处于活动状态。在这种情况下,VOUTx 始终在计时器到期之前超过 VON。可以使用方程式 17 和方程式 18 来选择 REG_TMR 电阻器。图 8-11 或图 8-12 显示了 REG_TMR 电阻器与要稳压的电源轨所允许的稳压时间之间的线性趋势 (VOUTx > VONx)。
如果 tDLY_TMR 介于 0.264ms 和 12.4ms 之间,请使用:
如果 tDLY_TMR 大于 12.4ms,请使用:
表 8-2 显示了不同允许稳压时间对应的典型电阻器值。
| tREG_TMR (ms) | RREG_TMR (kΩ) |
|---|---|
| 0.264 | 10.5 |
| 12.4 | 619 |
| 23.63 | 1180 |