ZHCSUF1D January 2024 – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | IN | -0.3 | 16 | V |
| UP、DOWN | -0.3 | 7.5 | ||
| SENSE1、SENSE2、SENSE3、SENSE4 | -0.3 | 3.6 | ||
| PULL_UP1、PULL_UP2 | -0.3 | 7.5 | ||
| FAULT | -0.3 | 7.5 | ||
| DLY_TMR、REG_TMR | -0.3 | 3.6 | ||
| 输出电压 | VLDO | -0.3 | 3.6 | V |
| EN1、EN2、EN3、EN4 | -0.3 | 7.5 | ||
| REFCAP | -0.3 | 2 | ||
| HYS | -0.3 | 3.6 | ||
| SEQ_DONE、PWRGD | -0.3 | 7.5 | ||
| 输出电流 | EN1、EN2、EN3、EN4 | -20 | 20 | mA |
| SEQ_DONE、PWRGD | -20 | 20 | ||
| 结温 | TJ | -55 | 150 | °C |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |