ZHCSUF1D January   2024  – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件选项
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SENSEx 输入
        1. 8.3.2.1 VTH_SENSEX 和 VONx
        2. 8.3.2.2 IHYS_SENSEx 和 VOFFx
        3. 8.3.2.3 顶部和底部电阻分压器设计公式
      3. 8.3.3 输出级(ENx、SEQ_DONE、PWRGD、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
      4. 8.3.4 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.4.1 DLY_TMR
        2. 8.3.4.2 REG_TMR
      5. 8.3.5 UP 和 DOWN
      6. 8.3.6 FAULT
      7. 8.3.7 状态机
    4. 8.4 菊花链
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 自包含 – 定序上电和下电
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 UP 和 DOWN 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 负电压轨定序
        1. 9.2.2.1 负电压设计公式
    3. 9.3 外部感应系统复位
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
UP 和 DOWN 阈值

在此应用中,UP 和 DOWN 引脚用于监控 12V 的输入电压电源。当电源轨电压大于 10.7(典型值)时,定序上电,当电压低于 6V(典型值)时,定序下电。由于 TPS7H3014 具有 2.8ms(最大)的内部时间常数 (tStart_up_delay),因此在 UP 引脚上添加了一个 3.3μF 的延迟电容器。添加该电容器是为了在 VIN 上升时在 UP 引脚中引入延迟。该电容器添加第二个条件来启动序列,如果 VIN ≥ 10.7V(典型值)至少持续 2.8ms,则可以命令定序上电。

通过固定 UP 和 DOWN 中的电阻器分压器的上电阻器,我们可以根据设计要求计算底部电阻器。对于这两种情况,上电阻器都固定为 10kΩ。使用 方程式 19 和 方程式 20 中的公式,可如下计算上电和下电的底部电阻器:

方程式 26. R B O T T O M _ U P = 10   k Ω ×   0.598   V 10.7   V -   0.589   V   ≅   594   Ω
方程式 27. R B O T T O M _ D O W N _______ = 10   k Ω ×   0.498   V 6   V -   0.498   V   ≅   905   Ω

计算出基准电阻器后,我们就可以选择实际(或真实)电阻器。在这种情况下,使用 0.1% 容差的电阻器如下选择最接近的值:

  • RBOTTOM_UP = 619Ω
  • RBOTTOM_DOWN = 909Ω

使用实际电阻值,我们可以使用 方程式 22 和 方程式 21 如下反算标称电压来启动定序上电和下电:

方程式 28. V U P _ N O M I N A L   ( V ) = 1   +   10   k Ω 619   Ω   ×   12   V   ≅   10.66   V  
方程式 29.   V D O W N _______ _ N O M I N A L ( V ) = 1   +   10   k Ω 909   Ω   ×   12   V ≅   5.97   V

使用 方程式 23、方程式 24 和 方程式 25,如下计算延迟电容器:

方程式 30. R T H   ( Ω ) = 10   k Ω × 619   Ω 10   k Ω + 619   Ω   =   582.9   Ω
方程式 31. V T H   ( Ω ) = 619   Ω 10   k Ω + 619   Ω ×   12   V   =   0.7   V
方程式 32. C D E L A Y   ( F ) ≥ 0.0028   s 582.9   Ω   × l n - 0.7   V 0.598   V - 0.7   V   =   2.49   µ F

将延迟电容器选择为 3.3μF。