ZHCSUF1D January   2024  – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件选项
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 质量合格检验
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP
        1. 8.3.1.1 欠压锁定 (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 上电复位 (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SENSEx 输入
        1. 8.3.2.1 VTH_SENSEX 和 VONx
        2. 8.3.2.2 IHYS_SENSEx 和 VOFFx
        3. 8.3.2.3 顶部和底部电阻分压器设计公式
      3. 8.3.3 输出级(ENx、SEQ_DONE、PWRGD、PULL_UP1 和 PULL_UP2)
      4. 8.3.4 用户可编程 TIMERS
        1. 8.3.4.1 DLY_TMR
        2. 8.3.4.2 REG_TMR
      5. 8.3.5 UP 和 DOWN
      6. 8.3.6 FAULT
      7. 8.3.7 状态机
    4. 8.4 菊花链
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 自包含 – 定序上电和下电
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 输入电源和去耦电容器
          2. 9.2.1.2.2 UP 和 DOWN 阈值
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx 阈值
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 负电压轨定序
        1. 9.2.2.1 负电压设计公式
    3. 9.3 外部感应系统复位
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

输入电压 (IN),VLDO 和 REFCAP

在稳态运行期间,TPS7H3014 的输入电压必须介于 3V 和 14V 之间。VIN 和 GND 之间需要至少为 0.1μF 的最小旁路电容。输入旁路电容器应尽量靠近 序列发生器 IC 放置。建议将 VIN 压摆率控制在 10V/μs 至 1mV/μs 之间,以确保 IC 正常运行。

施加在 VIN 上的电压作为产生 VLDO 电压的内部稳压器的输入,通常为 3.29V。当输入电压低于 3.29V(典型值)时,VLDO 电压将跟随 VIN 上的电压。VLDO 的推荐电容为 1μF。未使用的 SENSE2 至 SENSE4 可以连接到 VLDO,以便在定序上电和下电期间避免通道延迟。建议通过 10kΩ 电阻器将 FAULT 引脚上拉至 VLDO,但由于输出电流能力有限,建议不要从外部加载该引脚。由于器件中的内部时间常数,在上电期间,用户应在 VIN > UVLORISE 之后至少等待 2.8ms (tStart_up_delay),然后再尝试启动定序上电。

每个器件生成一个内部 1.2V 带隙基准,这个基准被用于不同的内部控制逻辑块。这是稳态运行期间 REFCAP 引脚上存在的电压。该电压经过分压可产生用于比较器输入 SENSEx(599mV 典型值)、UP(598mV 典型值)和 DOWN(498mV 典型值)的基准。VTH_SENSEx 基准在 ENx 输出端测得,以考虑误差放大器中的偏移,并在电压、温度和辐射 TID(器件中高达 100krad)范围内保持 ±1% 内的稳压。这种严格的基准容差可让用户精确地监控电压轨。REFCAP 引脚需要 470nF GND 电容,以确保器件的电气运行正常以及 SET 性能稳健。