ZHCSUF1D January 2024 – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H3014 是一款适用于航天应用的四通道 3V 至 14V 序列发生器和监控器。器件用于驱动具有使能高电平逻辑输入的器件。在菊花链配置中,可以根据应用的需要递增通道数,方法是连接多个 IC。每个输出均采用推挽架构。这些输出的逻辑高电平由用户通过向 PULL-UPx 输入提供电压从外部提供。所有 ENx 推挽输出都连接到 PULL_UP1 域,而 SEQ_DONE 和 PWRGD 则连接到 PULL_UP2 域。
SENSEx 输入连接到比较器的同相输入(欠压),用于确定受监控电源 (VOUTx) 的导通(稳压状态)和关断(未处于稳压状态)电压电平。这些输入中的每一个都具有 599mV(典型值)的阈值电平,在电压、温度和辐射 (TID) 范围内的精度为 ±1%。迟滞电压阈值电平可由用户调节,并由 RTOPx 电阻和迟滞电流 (IHYS) 决定。一旦 SENSEx 上的上升电压超过阈值(典型值 599mV),IHYS 变为激活状态,表明受监控的电压轨处于稳定状态。电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS 为 24μA,精度为 3%。
该器件包含两个计时器:
该器件提供独立的 UP 和 DOWN 引脚,以实现菊花链配置。UP 引脚的阈值 (VTH _UP) 为 599mV(典型值),而 DOWN 引脚的阈值 (VTH _DOWN) 为 498mV。两个输入比较器均采用 100mV 的固定迟滞来确保噪声稳定性。这些引脚是边沿敏感型引脚,UP 中的上升沿启动定序上电,而 DOWN 中的下降沿将启动定序下电。
使用单个器件并从外部驱动时,两个引脚(UP 和 DOWN)通常连接在一起。由于 UP 和 DOWN 输入具有精确的阈值,因此可以通过准确感测另一个电源轨(使用电阻分压器),将这些输入用于启动定序上电和下电,也可以由控制器从外部驱动。一旦 UP 被驱动至高于 VTH _UP,器件将在已编程的延迟时间 (DLY_TMR) 后通过将 EN1 置为高电平来启动定序上电,此时 SENSE1 将开始上升。如果 SENSE1 在 REG_TMR 到期之前超过导通电压,则 EN2 将在编程的延迟后被置为高电平。此过程持续到 SEQ_DONE 和 PWRGD 置为高电平有效,分别表示完整定序上电和系统电源正常。
一旦 DOWN 引脚驱动至低于 VTH_DOWN,器件将在编程的延迟后通过强制 EN4 为低电平来启动定序下电。此时,SENSE4 电压将开始下降,直至低于设置的关断电压。发生这种情况后,EN3 将在编程的延迟后被置为低电平。这将一直持续到 EN1 被强制为低电平。由于进行定序的器件的放电时间未知,因此 REG_TMR 在定序下电期间处于不活动状态。
在定序上电期间,在最后一个使用的通道超过导通电压阈值并且编程的 DLY_TMR 到期后(假设它处于活动状态),SEQ_DONE 和 PWRGD 置位为高电平。在定序下电期间,一旦 VOUT1 低于关断电压并且 DLY_TMR 到期,SEQ_DONE 就会被强制为低电平。但是,在命令了定序下电后,PWRGD 会立即被强制为低电平。
TPS7H3014 还集成了一个全面的 FAULT 管理系统,如 状态机一节所述。