ZHCSQZ2 November 2025 LM65680
PRODUCTION DATA
在 RT 与 PGND 之间连接电阻器来对 LM65680/60/40 振荡器进行编程,将自由运行开关频率设置为 300kHz 和 2.2MHz 之间。使用 方程式 5 或参考 图 7-3 来获得电阻器值。
例如,FSW 设置在 方程式 5 中为 300kHz,得出 RRT 为 54.03kΩ。选择 53.6kΩ 作为最接近的标准值。或者,将 RT 分别连接到 VCC 或 PGND,以实现固定的 400kHz 或 2.2MHz 操作,如 表 7-1 所示。
| RT | 开关频率 |
|---|---|
| 连接至 VCC | 400kHz |
| 连接至 PGND | 2.2MHz |
| RT 电阻至 PGND | 300kHz 至 2.2MHz |
请注意,如果 RT 电阻值超出建议范围,LM65680/60/40 会恢复为 400kHz 或 2.2MHz。请勿向 RT 施加脉冲信号以强制同步。如果转换器需要与外部时钟信号同步,请参阅 节 7.3.6。