ZHCSQZ2 November 2025 LM65680
PRODUCTION DATA
当 IC 结温超过 165°C(典型值)时,热关断通过关闭内部开关来限制 LM65680/60/40 的功率耗散。低于 155°C 时不会触发热关断。发生热关断后,迟滞会阻止器件开关,直到结温降低约 9°C。当结温降至低于 156°C(典型值)时,LM65680/60/40 会尝试软启动。
即使 LM65680/60/40 由于结温过高而处于关断状态,VCC 仍处于稳压状态。为了防止由于对 VCC 施加短路而导致过热,当器件处于热关断状态时,VCC 偏置电源子稳压器的电流限制将降低。在这种关断条件下,VCC 子稳压器只能提供几毫安的电流。