主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

LM65680

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000021 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000021 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Test & measurement
WQFN-FCRLF (RZY) 26 20.25 mm² (4.5 mm × 4.5 mm)
  • 功能安全型
  • 多种同步降压转换器系列
    • 3.5V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 4A、6A 和 8A 输出电流选项
    • 0.8V 至 60V 的可调输出电压,或 3.3V 或 5V 的固定输出选项
    • 150°C 最大结温
    • 36ns tON(min) 可实现高降压转换
  • 减少干扰和噪音的技术 – 架构 1 (MINT 1)
    • 支持符合 CISPR 11 或 CISPR 32 B 级标准
    • 增强型 HotRod™ QFN (eQFN) 封装,具有对称引脚排列设计和最小 LLOOP
    • 展频 (DRSS) 和开关转换率控制可降低峰值发射
    • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
  • 在整个负载电流范围内效率高
    • 48V VIN、12V VOUT、8A、400kHz 时为 95%
    • 多相可堆叠,以实现更高的输出电流
    • 具有 BIAS 选项的双输入 VCC 子稳压器
    • VIN 睡眠静态电流低至 1.8µA
  • 通过优化引脚排列设计和相邻引脚短路测试间隙提高可靠性
    • 1.1mm 的 VIN 至 PGND 引脚间隙
  • 结合使用 LM656x0 和 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 多种同步降压转换器系列
    • 3.5V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 4A、6A 和 8A 输出电流选项
    • 0.8V 至 60V 的可调输出电压,或 3.3V 或 5V 的固定输出选项
    • 150°C 最大结温
    • 36ns tON(min) 可实现高降压转换
  • 减少干扰和噪音的技术 – 架构 1 (MINT 1)
    • 支持符合 CISPR 11 或 CISPR 32 B 级标准
    • 增强型 HotRod™ QFN (eQFN) 封装,具有对称引脚排列设计和最小 LLOOP
    • 展频 (DRSS) 和开关转换率控制可降低峰值发射
    • 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
  • 在整个负载电流范围内效率高
    • 48V VIN、12V VOUT、8A、400kHz 时为 95%
    • 多相可堆叠,以实现更高的输出电流
    • 具有 BIAS 选项的双输入 VCC 子稳压器
    • VIN 睡眠静态电流低至 1.8µA
  • 通过优化引脚排列设计和相邻引脚短路测试间隙提高可靠性
    • 1.1mm 的 VIN 至 PGND 引脚间隙
  • 结合使用 LM656x0 和 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

LM656x0 是一款同步降压 DC/DC 转换器,其所属器件系列采用减少干扰和噪音的技术(使用架构 1 功能 [MINT 1]),专为低 EMI 设计,可提供超高电流密度和出色的电源转换效率。具有低 RDS(on) 的集成式功率 MOSFET 可在 3.5V 至 65V 的宽 VIN 范围内提供高达 8A 的输出电流。

LM656x0 采用峰值电流模式控制架构,通过同步交错实现相位堆叠,通过并联相位可实现精确的均流控制,从而提供更高的输出电流。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,提供较高的轻负载效率和低至 2.2µA 的空载输入电流,从而延长了电池供电系统的运行时间。

36ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,实现从 24V 或 48V 输入到低电压导轨的直接转换,从而降低系统成本和复杂性。该封装在关键电源引脚之间有多个 NC 引脚,从而改进了故障模式和影响分析 (FMEA) 结果。

LM656x0 包含多种特性,可轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 辐射要求。首先,对称引脚排列不仅提供了输入电容器的绝佳布置,更能实现超低的功率回路寄生电感有效值,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。可通过引脚选择的开关节点转换率控制功能进一步降低高频率下的发射强度。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,使用 SYNCOUT 信号交错运行,180 度的相移功能非常适合级联、多通道或多相设计。高达 2.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LM656x0 具有双随机展频 (DRSS) 特性,这项独特的 EMI 抑制特性将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上抑制干扰。

LM656x0 的其他特性包括:最高工作结温达 150°C、用于故障报告和输出电压监测的漏极开路电源正常 (PG) 指示器、用于输入 UVLO 保护的精密使能输入、单调启动至预偏置负载、由 VIN 或 BIAS 供电的双输入 VCC 偏置子稳压器、断续模式过载保护以及带自动恢复功能的热关断保护。

LM656x0 采用 4.5mm × 4.5mm 热增强型 26 引脚 eQFN 封装,该封装具有额外的引脚间隙来提高可靠性。同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。LM656x0 采用倒装芯片可布线引线框 (FCRLF) 封装技术,凭借其可用电流能力、全生命周期可靠性及成本优势,适用于需要高功率密度的应用。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸可为需要增强稳健性和耐用性的应用提供出色的负载点稳压器设计。

LM656x0 是一款同步降压 DC/DC 转换器,其所属器件系列采用减少干扰和噪音的技术(使用架构 1 功能 [MINT 1]),专为低 EMI 设计,可提供超高电流密度和出色的电源转换效率。具有低 RDS(on) 的集成式功率 MOSFET 可在 3.5V 至 65V 的宽 VIN 范围内提供高达 8A 的输出电流。

LM656x0 采用峰值电流模式控制架构,通过同步交错实现相位堆叠,通过并联相位可实现精确的均流控制,从而提供更高的输出电流。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,提供较高的轻负载效率和低至 2.2µA 的空载输入电流,从而延长了电池供电系统的运行时间。

36ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,实现从 24V 或 48V 输入到低电压导轨的直接转换,从而降低系统成本和复杂性。该封装在关键电源引脚之间有多个 NC 引脚,从而改进了故障模式和影响分析 (FMEA) 结果。

LM656x0 包含多种特性,可轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 辐射要求。首先,对称引脚排列不仅提供了输入电容器的绝佳布置,更能实现超低的功率回路寄生电感有效值,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。可通过引脚选择的开关节点转换率控制功能进一步降低高频率下的发射强度。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,使用 SYNCOUT 信号交错运行,180 度的相移功能非常适合级联、多通道或多相设计。高达 2.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LM656x0 具有双随机展频 (DRSS) 特性,这项独特的 EMI 抑制特性将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上抑制干扰。

LM656x0 的其他特性包括:最高工作结温达 150°C、用于故障报告和输出电压监测的漏极开路电源正常 (PG) 指示器、用于输入 UVLO 保护的精密使能输入、单调启动至预偏置负载、由 VIN 或 BIAS 供电的双输入 VCC 偏置子稳压器、断续模式过载保护以及带自动恢复功能的热关断保护。

LM656x0 采用 4.5mm × 4.5mm 热增强型 26 引脚 eQFN 封装,该封装具有额外的引脚间隙来提高可靠性。同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。LM656x0 采用倒装芯片可布线引线框 (FCRLF) 封装技术,凭借其可用电流能力、全生命周期可靠性及成本优势,适用于需要高功率密度的应用。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸可为需要增强稳健性和耐用性的应用提供出色的负载点稳压器设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM656x0 65V、8A/6A/4A 同步降压 DC/DC 转换器系列,采用减少干扰和噪音的 技术 (MINT) PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
功能安全信息 LM65640, LM65660, and LM65680 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-5
证书 LM65680-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 评估模块

LM65680-Q1 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步降压直流/直流稳压器。该 EVM 在 6V 至 70V 的宽输入电压范围内运行,可提供超大的额定电压和运行裕度,从而承受电源轨电压瞬变,同时提供 5V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度并可以通过修改反馈电阻值进行调节,从而允许用户根据需要定制输出电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

欢迎使用适用于 LM65680、LM65680-Q1、LM65660、LM65660-Q1、LM65640 和 LM65640-Q1 降压控制器系列的快速入门设计工具,面向高能效和高密度应用。此独立工具可帮助电源工程师设计采用单相或双相配置的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZY) 26 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频