ZHCSQZ2 November 2025 LM65680
PRODUCTION DATA
虽然增加前馈电容器 CFF 不会改变系统在直流或较低频率下的响应,但电容器有助于降低从 VOUT 到 FB 在较高频率下的阻抗。输出电压的高频偏差(由于快速负载瞬态)耦合到 FB 节点,从而使误差放大器能够立即响应。
添加 CFF 电容器会在频域中产生额外极点和零点。零点会影响交叉处的相位提升,从而改善相位裕度。同时,极点有助于滚降高于交叉的增益并增加增益裕度。方程式 52 和 方程式 53给出了零点和极点频率,如下所示:
优化 CFF 的值以便提供出色的交叉相位提升。根据方程式 54 确定零点和极点频率的位置,使 fC,NO–FF(无前馈的交叉频率)位于 CFF 创建的零点和极点之间。
将方程式 52 和方程式 53 代入方程式 54 可得到方程式 55,它现在是 RFB1、RFB2 和 fC,NO–FF 的函数。
其中 CFF,OPT 是提供最大相位提升的前馈电容。
由于此设计仅需要相位升压的 10°,因此 2.2pF 的 CFF 值就已足够。使用快速入门计算器检查波德图和稳定性参数,然后在基准评估期间验证最终设计。在任何情况下,为了提高设计灵活性,TI 建议在 PCB 布局中为 CFF 留出一个占位符。