ZHCSQZ2 November 2025 LM65680
PRODUCTION DATA
LM65680/60/40 包含电源正常功能,可简化系统中的电源时序和监控。使用电源正常功能可实现由 LM65680/60/40 供电的下游电路,以控制下游保护电路(如负载开关)或开启定序电源。
PG 使用窗口比较器通过 FB 监测输出电压,以实现可调的输出设置,并通过 BIAS 实现固输出定配置。当输出电压处于稳压状态时,PG 会切换至高阻抗开漏状态。当输出电压超出电压设定点的 ±5% 范围时,PG 被驱动为低电平,从而警告系统输出过压或欠压情况。PG 下降沿上的 114µs 抗尖峰脉冲滤波器可防止瞬变期间 PG 的误跳闸。当输出电压恢复至调节窗口内时,PG 上升沿上的 2ms 滤波器为下游元件提供了额外的处理时间。
TI 建议使用一个 100kΩ 的上拉电阻,将 PG 连接至电压不超过 30V 的相关电源轨。在软启动期间以及 LM65680/60/40 被禁用时,PG 会置为低电平。