ZHCSQZ2A November 2025 – May 2026 LM65680
PRODMIX
启用 MOSFET 时,高侧功率 MOSFET 的栅极驱动器需要高于 VIN 的偏置电压。连接 BST 与 SW 的电容器充当自举电源,将 BST 电压升至 VSW + VVCC。LM656x0 具有集成自举二极管,可尽量减少外部元件数量。TI 建议使用 100nF 的 BST 电容器,额定电压为 10V,采用 X7R 电介质。