按照以下步骤选择用于外部补偿的元件。
- 将交叉频率设置为开关频率的 10% 到 20%。在本例中,fC 指定为 50kHz,假设有效输出电容为 32μF(两个 22µF、25V 陶瓷电容在 12VDC 电压下降额),且 ESR 可以忽略不计,此时使用 方程式 49 来计算 RCOMP
方程式 49.
其中
- LM65680、LM65660 和 LM65640 分别对应 G = 14.6A/V、10.9A/V 和 8.1A/V,是与内部电流检测增益相关的系数。
为 RCOMP 选择 10kΩ 的标准值。 - 计算出 CCOMP,以便在 (1) 交叉频率的十分之一或 (2) 负载极点条件下(取较大者)产生一个零点。为 CCOMP 选择 3.3nF 的标准值。
方程式 50.
通常,将 RCOMP 和 CCOMP 的时间常数设置为约 25µs,以在负载瞬态后实现输出电压的快速稳态响应。 - 计算出 CHF,使极点出现在 ESR 零点频率和开关频率一半中较低者的位置(以衰减从输出到 COMP 的高频噪声耦合)。为 CHF 选择 47pF 的标准值。
方程式 51.
或者,通过将 CNFG/SYNCOUT 连接到 VCC 来使用内部补偿。使 COMP 保持开路或连接到 PGND。