ZHCSQZ2 November 2025 LM65680
PRODUCTION DATA
根据开关频率和负载电流电平,LM65680/60/40 通常能够提供的输出电压范围为 0.8V 至略低于输入电压。额定最大输出电压为 60V。LM65680/60/40 具有可通过引脚选择的固定输出电压或可调节输出电压设置。
将 FB 连接到 VCC 或 PGND 以分别选择固定的 5V 或 3.3V 输出,并将 BIAS 直接连接到稳压器输出以进行输出电压检测。因此,BIAS 可闭合电压反馈环路并为内部 VCC 子稳压器供电。
或者,通过标记为 RFB1 和 RFB2 的反馈电阻器来定义输出电压设定点,如 图 7-1 所示。LM65680/60/40 具有 0.8V 基准,内部电压环路误差放大器将 FB 电压调节至与此基准电压相等。使用 方程式 3 根据所需输出电压设定点和给定的 RFB1 值来确定 RFB2。
确保所选 RFB1 和 RFB2 值满足 方程式 4 所设定的要求。最佳实践是将 RFB1 的阻值选在 200kΩ 以下,因为较高阻值通常容易受到寄生漏电流(例如,由 PCB 环境污染引起)的影响,从而导致输出电压偏移。在漏电流不大的情况下、使用高达 1MΩ 的反馈电阻来减少空载电流消耗并提高轻负载效率。利用可调输出设置,可以选择将前馈电容器与上部反馈电阻并联来提高环路相位裕度。