ZHCSQZ2A November 2025 – May 2026 LM65680
PRODMIX
LM656x0 通过针对高侧和低侧电源 MOSFET 的逐周期电流限制在过流情况下得到保护。
高侧 MOSFET 过流保护是通过峰值电流模式控制的特性来实现的。当高侧 MOSFET 开关在短消隐时间后接通时,会检测到高侧电流。在每个开关周期,高侧电流会与固定电流设定点的最小值或电压调节环路输出减去斜率补偿后的值进行比较。
当低侧 MOSFET 开关接通时,也会检测和监控流经该 MOSFET 的电流。与高侧 MOSFET 一样,电压控制环路会控制低侧 MOSFET 关断。对于低侧器件,即使振荡器正常启动一个新的开关周期,也会在超过电流限值时阻止关断。与高侧器件一样,关断电流幅度存在限制。这称为低侧电流限值;有关值,请参阅电气特性。在启用低侧电流限制后,低侧 MOSFET 保持导通状态,而高侧 MOSFET 不会导通。低侧 MOSFET 开关在低侧电流降至限值以下后关断。只要自高侧 MOSFET 器件上次导通后至少经过一个时钟周期,高侧 MOSFET 开关就会再次导通。
高侧和低侧电流限制运行的最终影响是 IC 在磁滞控制下运行。由于电流波形假定值介于 IL-HS 和 IL-LS 之间,因此除非占空比非常高,否则输出电流接近这两个值的平均值。在电流限制下运行之后将使用磁滞控制,并且电流不会随着输出电压接近零而增加。
如果删除过载状态,器件会像在软启动中一样恢复;请参阅 节 7.3.10.1。请注意,如果输出电压降至预期输出电压的大约 0.4 倍以下,则会触发断续。