ZHCSQZ2A November 2025 – May 2026 LM65680
PRODMIX
LM656x0 包含一个由 VIN 或 BIAS 供电的 VCC 内部高电压子稳压器。将降压转换器输出电压 (VOUT) 或其他高达 30V 的适用系统电源轨等低压电源连接到偏置。从较低电压导轨为 VCC 供电可降低 LM656x0 的内部功耗。如果不使用,则将 BIAS 连接到 PGND。
当 LM656x0 处于工作状态时,如果 BIAS 电压低于约 3V,偏置电流由 VIN 提供。一旦 BIAS 电压超过切换阈值 3.175V,VCC 子稳压器就会切换,将 BIAS 用作输入,。切换电压磁滞为 175mV。
启动期间,VCC 会短暂超过正常工作电压、直到该电压超过 3.4V 的 VCC UVLO 上升阈值。然后,VCC 在由 VIN 供电时会降至 3.3V 的工作电压,在由 BIAS 供电时则降至 3.2V。为了防止不安全运行,VCC 具有 UVLO 保护,可在 VCC 电压低于 2.5V 时阻止开关动作。在 VCC 与 PGND 之间连接一个 1μF 陶瓷电容器(额定电压为 10V,采用 X7R 电介质)。