ZHCSQZ2 November 2025 LM65680
PRODUCTION DATA
LM65680/60/40 的结温具有额定最大值 150°C,这会限制功率耗散,从而限制可用的负载电流。方程式 25 展示了重要参数之间的关系。
其中
很明显,TA 和 RθJA 的较高值会降低可用的输出电流。有效 RθJA 是一个关键参数,取决于许多因素,包括:
使用 LM65680/60/40 快速入门计算器估算 IC 功率损耗。或者,调整 EVM 以匹配所需的应用要求,并测量功率损耗和由此产生的温升。节 6.4 表中报告的 RθJA 的 JESD 51-7 值是在一组特定条件下测量所得值,这些条件在实际应用中很少适用。因此,该值对于估算 IC 在实际应用中的热性能没有用处。