ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
只要器件自举为管理运行,在上电和复位之后,器件(MDI 主模式或 MDI 从模式)都会自动进入待机模式。
在待机模式下,除 PCS 和 PMA 块外,所有 PHY 功能均可运行。处于待机模式时,无法建立链路,不能发送或接收数据。SMI 功能正常运行,寄存器配置得到维护。
如果通过自举设置将器件配置为自主运行,则 PHY 会在上电并完成复位后自动切换到正常运行模式。