ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
使用硬件自举或通过寄存器访问均可配置 MDI 主模式和 MDI 从模式。
LED_0 控制 MDI 主模式和 MDI 从模式自举配置。默认情况下配置为 MDI 从模式,因为 LED_0 引脚带有内部下拉电阻器。如果优先通过硬件自举来配置 MDI 主模式,则需添加外部上拉电阻器。
此外,PMA_CTRL2 寄存器中的位 [14] 也可控制 MDI 主模式和 MDI 从模式配置。设置该位时,将启用 MDI 主模式。