ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
可在本地(引脚/寄存器写入)或通过远程链路伙伴退出睡眠状态。
主模式 PHY 的本地睡眠退出方式:
从模式 PHY 的本地睡眠退出方式:
如需通过链路伙伴使器件退出睡眠模式,可采用以下任一方式:
下表列出了这些程序的详细信息:
| 方法 | 器件模式 | 过程 | 所需的链路伙伴能力 |
|---|---|---|---|
| 使用 Send-S | 主器件 |
第 1 步:从链路伙伴启动 IEEE 定义的 Send-S 模式,至少持续 1.25ms。 第 2 步:将链路伙伴置于正常模式,以便启动链路建立。 注意:具有低 VOD 的链路伙伴可将远程唤醒限制在最大 5m 电缆的范围内。 |
链路伙伴还需要可在从模式下按需发送 Send-S 模式的模式。 一种可能方法是: 第 1 步:将链路伙伴置于主模式,至少持续 1.25ms。 第 2 步:将链路伙伴置于正常模式,以便启动链路建立 |
| 从器件 |
第 1 步:从链路伙伴启动 IEEE 定义的 Send-S 模式,至少持续 1.25ms。 第 2 步:将链路伙伴置于正常模式,以便启动链路建立。 注意:具有低 VOD 的链路伙伴可将远程唤醒限制在最大 5m 电缆的范围内。 注意:如需使从模式 DP83TG720 保持睡眠模式,可将链路伙伴置于管理模式(不允许器件启动链路建立序列)。 |
可使用任何符合 IEEE 标准的链路伙伴,因为主模式链路伙伴应通过发送 Send-S 信号来启动链路建立 | |
| 使用 Send-T | 主器件 |
第 1 步:启用链路伙伴的 Send-T 模式,至少持续 1.25ms。 第 2 步:将链路伙伴置于正常模式,以便启动链路建立。 |
链路伙伴需要可按需发送 Send-T 模式的模式。 在 Send-T 模式下,链路伙伴引脚处的摆幅必须大于 0.92V,以便通过 15m 电缆进行远程唤醒。具有较低 VOD 的链路伙伴可将远程唤醒限制在 5m 电缆范围内。 DP83T720 作为链路伙伴,可通过以下步骤完成所需运行: 第 1 步:启用 DP83TG720 链路伙伴的 Send-T 模式:写入 reg[0x0405] = 0x7400;reg[0x0509] = 0x4007 和 reg[0x0576] = 0x0500 第 2 步:100ms 后,禁用 DP83TG720 链路伙伴的 Send-T 模式:写入 reg[0x0405] = x5800;reg[0x0509] = 0x4005 和 reg[0x0576] = 0x0000 |
| 从器件 |
第 1 步:启用链路伙伴的 Send-T 模式,至少持续 1.25ms。 第 2 步:将链路伙伴置于正常模式,以便启动链路建立。 |
链路伙伴需要可按需发送 Send-T 模式的模式。 在 Send-T 模式下,链路伙伴引脚处的摆幅必须大于 0.92V,以便通过 15m 电缆进行远程唤醒。具有较低 VOD 的链路伙伴可将远程唤醒限制在 5m 电缆范围内。 DP83T720 作为链路伙伴,可通过以下步骤完成所需运行: 第 1 步:启用 DP83TG720 链路伙伴的 Send-T 模式:写入 reg[0x0405] = 0x7400;reg[0x0509] = 0x4007 和 reg[0x0576] = 0x0500 第 2 步:100ms 后,禁用 DP83TG720 链路伙伴的 Send-T 模式:写入 reg[0x0405] = x5800;reg[0x0509] = 0x4005 和 reg[0x0576] = 0x0000 |