ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP83TG720SWCSTQ1 | VQFN | RHA | 36 | 250 | 致电 TI | 致电 TI | 致电 TI | 致电 TI | 致电 TI | 致电 TI | 致电 TI | 致电 TI |
| DP83TG720SWRHATQ1 | VQFN | RHA | 36 | 250 | 180 | 16.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 12 | 16 | Q2 |
| DP83TG720SWRHARQ1 | VQFN | RHA | 36 | 2500 | 330 | 16.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 12 | 16 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP83TG720SWRHATQ1 | VQFN | RHA | 36 | 250 | 210 | 185 | 35 |
| DP83TG720SWRHARQ1 | VQFN | RHA | 36 | 2500 | 367 | 367 | 35 |