ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
有两种不同方法可用于访问字段内寄存器。直接寄存器访问方法仅适用于 MMD1F 寄存器空间的前 31 个寄存器(0x0h 至 0x1Fh)。访问 0x1Fh 以上的寄存器时,必须使用节 6.4.9.2 中所述间接方法(扩展寄存器空间)。
| MMD 寄存器空间 | 寄存器地址范围 |
|---|---|
| MMD1F | 0x000 - 0x0EFD |
| MMD1 | 0x1000 - 0x1904 |
| MMD3 | 0x3000 - 0x390D |
| MMD7 | 0x7000 - 0x7200 |
| 寄存器字段 | 寄存器访问方法 |
|---|---|
| 0x0h 至 0x1Fh | 直接访问 |
| 间接访问,MMD1F = '11111' 示例:如需读取无后增量 MMD1F 字段中的寄存器 0x17h 第 1) 步:将 0x1Fh 写入寄存器 0xDh 第 2) 步:将 0x17h 写入寄存器 0xEh 第 3) 步:将 0x401Fh 写入寄存器 0xDh 第 4) 步:读取寄存器 0xEh | |
| MMD1F 字段 0x20h - 0xFFFh | 间接访问,MMD1F = '11111' 示例:如需读取无后增量 MMD1F 字段中的寄存器 0x462h 第 1) 步:将 0x1Fh 写入寄存器 0xDh 第 2) 步:将 0x462h 写入寄存器 0xEh 第 3) 步:将 0x401Fh 写入寄存器 0xDh 第 4) 步:读取寄存器 0xEh |
| MMD1 字段 0x0000h - 0x0FFFh | 间接访问,MMD1 = '00001' 示例:如需读取无后增量 MMD1 字段中的寄存器 0x7h 第 1) 步:将 0x1h 写入寄存器 0xDh 第 2) 步:将 0x7h 写入寄存器 0xEh 第 3) 步:将 0x4001h 写入寄存器 0xDh 第 4) 步:读取寄存器 0xEh |