9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (February 2022)to RevisionF (April 2025)
- 更改了寄存器 0x619 和 0x624 的写入顺序Go
- 更改了参数“slope_temperature_sensor”Go
- 添加了无法在 DP83TG720-Q1 上禁用自动极性校正的说明Go
- 简化了串行管理接口的说明,以方便阅读Go
- 将表 7-18 中的 LED_0 引脚编号从 1 更改为 35Go
- 从寄存器映射中删除了未使用的寄存器字段Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (March 2021)to RevisionE (February 2022)
- 更新了文档标题Go
- 将引脚功能表中的 Strap_1 引脚状态更新为仅输入。分离了引脚状态表和引脚电源域表Go
- 在引脚状态表中将上电/复位中的 INH 引脚更新为 PMOS、OD、O。更新了缩写Go
- 添加了引脚电源域表Go
- 更新了 SQI 部分,可使用更新计算方法来指示改进的 SQI 级数。Go
- 更新了 TDR 应用手册的链接Go
- 将 0x0016 寄存器值更改为 0x0108、0x0104、0x0101,用于模拟环回、数字环回和 PCS 环回。Go
- 更新了本地和远程睡眠进入的步骤Go
- 更新了 CM 电阻器封装建议 0805Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (February 2021)to RevisionD (March 2021)
- 更新了 IOZ、2 级自举模式 2 阈值和 Rpull-down 最小/最大数据表限值,可为客户应用提供更多裕度。Go
- 添加了 rgmii DLL_TX_DELAY、睡眠模式时序参数、延迟参数、复位模式功率、待机模式功率和睡眠模式功率的最小值/最大值。Go
- 将集成下拉电阻从 4.5kΩ 更改为 4.725kΩ。Go
- 寄存器中的校正用于启用睡眠模式进入。Go
- 向远程睡眠退出程序中添加了更多详细信息。Go
- 添加了注释,以便增加 1.8V 两级搭接的裕度。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (February 2021)to RevisionC (February 2021)
- 更新了引脚状态表中 rx_cntrl 和 strp_1 引脚的下拉电阻值。从 6K 更改为 6.3K,以便精确匹配规格部分中的值。Go
- 更新了 SQI 部分,可满足 OA 要求。Go
- 更新了自举电路图,以便删除外部下拉电阻。Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (December 2020)to RevisionB (December 2020)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (September 2020)to RevisionA (December 2020)