ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上电时序 | ||||||
| T5.1 | VDDA3P3 持续时间(2) | 0% 至 100% (+/- 10% VDDA3P3) | 0.5 | 40 | ms | |
| T5.2 | VDD1P0 持续时间(2) | 0% 至 100% (+/- 10% VDD1P0) | 0.1 | 40 | ms | |
| T5.2 | VDDIO 持续时间(2) | VDDIO = 1.8V | 0.1 | 40 | ms | |
| T5.2 | VDDIO 持续时间(2) | VDDIO = 2.5V | 0.1 | 40 | ms | |
| T5.2 | VDDIO 持续时间(2) | VDDIO = 3.3V | 0.1 | 40 | ms | |
| T5.2 | VSLEEP 持续时间(2) | 0% 至 100% (+/- 10% VSLEEP) | 0.1 | 40 | ms | |
| T5.3 | 上电后的晶振稳定时间(从最后电源轨上升到 100%) | 1500 | µs | |||
| T5.4 | 上电后的振荡器稳定时间(从最后电源轨上升到 100%)(3) | 20 | ms | |||
| T5.5 | MDC 前导码之前的上电后稳定时间,用于寄存器访问 | 65 | ms | |||
| T5.6 | 上电后的硬件配置锁存时间 | 60 | ms | |||
| T5.7 | 硬件配置引脚在锁存完成后转换为功能模式 | 110 | ns | |||
| T5.8 | 上电后的 PAM3 IDLE 流(主模式) | 60 | ms | |||
| 复位时序 (RESET_N) | ||||||
| T6.1 | RESET 脉冲宽度 | 5 | µs | |||
| T6.2 | MDC 前导码之前的复位后稳定时间,用于寄存器访问 | 1 | ms | |||
| T6.3 | 复位后的硬件配置锁存时间 | 2 | µs | |||
| T6.4 | 硬件配置引脚在锁存完成后转换为功能模式 | 1.5 | µs | |||
| T6.5 | 复位后的 PAM3 IDLE 流(主模式) | 1500 | µs | |||
| SMI 时序 | ||||||
| T4.1 | MDC 至 MDIO(输出)延迟时间(25pF 负载) | 0 | 6 | 10 | ns | |
| T4.2 | MDIO(输入)至 MDC 建立时间 | 10 | ns | |||
| T4.3 | MDIO(输入)至 MDC 保持时间 | 10 | ns | |||
| MDC 频率(25pF 负载) | 2.5 | 20 | MHz | |||
| 接收延迟时序 | ||||||
| MDI 上的 SSD 符号至 RX_CTRL 已置位 RGMII RX_CLK 的上升沿 | 8 | µs | ||||
| MDI 上的 SSD 符号至 RX_CTRL 已置位 RGMII RX_CLK 的上升沿(RS-FEC 旁路模式) | 400 | ns | ||||
| MDI 上的 SSD 符号至 SGMII 的第一个符号 | 9 | µs | ||||
| MDI 上的 SSD 符号至 SGMII 的第一个符号(RS-FEC 旁路模式) | 450 | ns | ||||
| 发送延迟时序 | ||||||
| TX_CTRL 置位的 RGMII 上升沿 TX_CLK 至 MDI 上的 SSD 符号 | 0.8 | µs | ||||
| TX_CTRL 置位的 RGMII 上升沿 TX_CLK 至 MDI 上的 SSD 符号(RS-FEC 旁路模式) | 600 | ns | ||||
| SGMII 的第一个符号至 MDI 上的 SSD 符号 | 0.9 | µs | ||||
| SGMII 的第一个符号至 MDI 上的 SSD 符号(RS-FEC 旁路模式) | 700 | ns | ||||
| 25MHz 振荡器要求 | ||||||
| 频率 (XI) | 25 | MHz | ||||
| 频率容差及稳定性与温度及老化之间的关系 | -100 | 100 | ppm | |||
| 上升/下降时间 (10% - 90%)(6) | 8 | ns | ||||
| 抖动 (RMS) | 集成,高达 5MHz | 1 | ps | |||
| 占空比 | 40 | 50 | 60 | % | ||
| RGMII 时序 | ||||||
| TsetupR | TX_D[3:0],TX_CTRL 设置至 TX_CLK | 在 PHY 引脚上 | 1 | 2 | ns | |
| TholdR | TX_D[3:0],TX_CLK 后的 TX_CTRL 保持(5) | 在 PHY 引脚上 | 1 | 2 | ns | |
| TskewT | RX_D[3:0],RX_CLK 后的 RX_CTRL 延迟(已启用对齐模式) | 在 PHY 引脚上 | -500 | 0 | 500 | ps |
| TskewT (Shift) | RX_D[3:0],RX_CLK 后的 RX_CTRL 延迟(已启用漂移模式,默认设置)(4) | 在 PHY 引脚上 | 2.190 | 2.650 | 2.970 | ns |
| Tcyc | 时钟周期时长 | RX_CLK | 7.2 | 8 | 8.8 | ns |
| Tcyc | 时钟周期时长 | TX_CLK | 7.2 | 8 | 8.8 | ns |
| Duty_G | 占空比 | RX_CLK | 45 | 50 | 55 | % |
| Duty_G | 占空比 | TX_CLK | 45 | 50 | 55 | % |
| Tr | 上升时间 (20% - 80%) | CL=Ctrace = 5pF | 0.75 | ns | ||
| Tf | 下降时间 (20% - 80%) | CL=Ctrace = 5pF | 0.75 | ns | ||
| RGMII RX 漂移模式延迟 | DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 0(4) | 0.330 | 0.650 | 0.970 | ns | |
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 1(4) | 0.580 | 0.900 | 1.220 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 2(4) | 0.830 | 1.150 | 1470 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 3(4) | 1.000 | 1.400 | 1.720 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 4(4) | 1.230 | 1.650 | 1.970 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 5(4) | 1.490 | 1.990 | 2.220 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 6(4) | 1.690 | 2.150 | 2.470 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 7(4) | 1.960 | 2.400 | 2.730 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 8(4) | 2.180 | 2.650 | 2.970 | ns | ||
| DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 9(4) | 2.490 | 2.900 | 3.220 | ns | ||
| RGMII 漂移 TX 模式延迟 | ||||||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 1(4) (8) | 0.08 | 0.25 | 0.38 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 2(4) (8) | 0.27 | 0.49 | 0.67 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 3(4) (8) | 0.51 | 0.73 | 0.91 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 4(4) (8) | 0.75 | 0.97 | 1.15 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 5(4) (8) | 0.94 | 1.21 | 1.44 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 6(4) (8) | 1.18 | 1.45 | 1.68 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 7(4) (8) | 1.37 | 1.69 | 1.98 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 8(4) (8) | 1.61 | 1.93 | 2.22 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 9(4) (8) | 1.85 | 2.17 | 2.46 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 10(4) (8) | 2.04 | 2.42 | 2.75 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 11(4) (8) | 2.28 | 2.65 | 2.99 | ns | ||
| DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 12(4) (8) | 2.52 | 2.9 | 3.23 | ns | ||
| SGMII 发送器交流时序 | ||||||
| 625MHz 时的时钟信号占空比 | 48 | 52 | % | |||
| Trise | Vod 上升时间 | 100 | 200 | ps | ||
| Tfall | Vod 下降时间 | 100 | 200 | ps | ||
| 抖动 | 输出抖动 | 200 | 320 (7) | ps | ||
| 25MHz 晶振要求 | ||||||
| 频率 | 25 | MHz | ||||
| 频率容差及稳定性与温度及老化之间的关系 | -100 | 100 | ppm | |||
| 等效串联电阻 | 100 | Ω | ||||
| 输出时钟时序 (CLKOUT) | ||||||
| 频率 | 25 | MHz | ||||
| 占空比(已连接晶振) | 45 | 55 | % | |||
| 上升/下降时间 (10% - 90%) | 2.5 | ns | ||||
| 抖动 (RMS)(从模式,MAC 接口:SGMII) | 5 | ps | ||||
| 抖动 (RMS)(主模式,MAC 接口:SGMII) | 2.4 | ps | ||||
| 抖动 (RMS)(从模式,MAC 接口:RGMII) | 11 | ps | ||||
| 抖动 (RMS)(主模式,MAC 接口:RGMII) | 15 | ps | ||||
| 睡眠进入和唤醒 | ||||||
| WAKE 低电平至睡眠进入;INH 转换为低电平 | 正常模式,MDI_Energy = FALSE sleep_en = TRUE | 64 | 85 | us | ||
| sleep_en = True 至睡眠进入;INH 转换为低电平(主模式) | 正常模式,WAKE = 低电平,MDI_Energy = FALSE | 5 | 85 | us | ||
| sleep_en = True 至睡眠进入;INH 转换为低电平(从模式) | 正常模式,WAKE = 低电平,MDI_Energy = FALSE | 5000 | us | |||
| MDI 能量损耗至睡眠进入;INH 转换为低电平 | 正常模式,WAKE = 低电平,sleep_en = TRUE | 5 | ms | |||
| 本地唤醒脉冲持续时间(在 WAKE 引脚上) | 睡眠模式,WAKE 引脚 | 80 | µs | |||
| 从 MDI 唤醒的 Send-S/Send-T 模式持续时间 | 睡眠模式,从模式 | 1.25 | ms | |||
| 本地唤醒;INH 转换为高电平 | 睡眠模式,WAKE 引脚的上升沿至 INH 的上升沿 | 85 | us | |||
| MDI 上使 PHY 保持睡眠模式的容许差分噪声电平 | 睡眠模式 | 200 | mV 峰峰值 | |||
| 用于有效唤醒的链路伙伴 VOD(对于 5m 电缆) | 睡眠模式 | 840 | mV 峰峰值 | |||