ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
测试模式 7 启用链路段上的误码率测量。通过比较预期零数据模式与所接收的任何非零位,此模式可使用 MDI 上的零数据模式来检查 BER。在 FEC 和 80B/81B 解码之后执行错误检查。
| MMD | 寄存器 | 值 | 测试模式 |
|---|---|---|---|
| MMD1 | 0x0904 | 0x2000 | 测试模式 1:TX_Tclk 125MHz 与 clkout 引脚相连。 |
| MMD1 | 0x0904 | 0x4000 | 测试模式 2 |
| MMD1 | 0x0904 | 0x8000 | 测试模式 4:TX_Tclk 125MHz 与 clkout 引脚相连。 |
| MMD1F | 0x0453 | 0x0019 | |
| MMD1 | 0x0904 | 0xA000 | 测试模式 5 |
| MMD1 | 0x0904 | 0xC000 | 测试模式 6 |
| MMD1 | 0x0904 | 0xE000 | 测试模式 7 |