ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
PCB 布线存在损耗,长布线会降低信号质量。布线必须尽可能短。除非另有说明,否则所有信号布线必须为 50Ω 单端阻抗。差分布线必须为 50Ω 单端和 100Ω 差分。阻抗不连续性会产生反射,从而导致发射和信号完整性问题。对于所有信号布线(特别是差分信号对),必须避免出现残桩。
图 7-4 差分信号布线在差分对内,布线必须相互平行,长度匹配。匹配的长度可充分减小延迟差异,避免增加共模噪声和发射。长度匹配对 MAC 接口连接也很重要。所有发送信号布线的长度必须相互匹配,所有接收信号布线的长度也必须相互匹配。
避免信号路径布线存在交叉或过孔情形。过孔会导致阻抗不连续情形发生,应尽可能减少过孔情形。在同一层布线差分信号对。不同层的信号之间至少要有一个返回路径平面,避免存在交叉情形。差分对之间必须始终保持恒定的耦合距离。为提高便利性和效率,TI 建议首先布线关键信号(即 MDI 差分对、基准时钟和 MAC IF 布线)。