ZHCSMI0F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
电压传感器检测所有电源引脚的电压:vdda、vddio 和 vdd1p0。通过读取相应的电压传感器输出寄存器,可检测每个引脚的有源电压。
所有传感器都始终处于活动状态,并监测状态机定期轮询每个传感器的值。通过使用 MONITOR_CTRL_3 寄存器,可进一步对监测状态机进行编程,以便为某个传感器提供比另一传感器更高的优先级/采样时间。
以下软件序列可用于读取任何传感器的输出:
| 寄存器 [0x0468] | 所选读取传感器 |
|---|---|
| 0x1920 | VDDA 电压传感器 |
| 0x2920 | VDD1P0 电压传感器 |
| 0x3920 | VDDIO 电压传感器 |
| 0x4920 | 温度传感器 |
| 常量 | 值(十进制) |
|---|---|
| vdda_output_mean_code | 128 |
| slope_vdda3p3_sensor | 8.63014e-3 |
| vdd1p0_output_mean_code | 93 |
| slope_vdd1p0_sensor | 2.85714e-3 |
| vddio_output_mean_code | 224 |
| slope_vddio_sensor | 15.686e-3 |
| temperature_output_mean_code | 161 |
| slope_temperature_sensor | 1 |