ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC1 | 电源电压,1 侧 | -0.5 | 6 | V |
| VCC2 | 电源电压,2 侧 | -0.5 | 6 | V |
| VIO | 逻辑电压电平(D、DE、RE、R) | -0.5 | VCC1+0.5(3) | V |
| IO | R 引脚上的输出电流 | -15 | 15 | mA |
| VBUS | 总线引脚(A、B、Y、Z,以 GND2 为基准)上的电压 | -18 | 18 | V |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | ℃ |
| TSTG | 贮存温度 | -65 | 150 | ℃ |