ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-16 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 67.9°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-1 | 334 | mA | ||
| RθJA = 67.9°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-1 | 511 | |||||
| RθJA = 67.9°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-1 | 669 | |||||
| RθJA = 67.9°C/W,VI = 1.89V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-1 | 974 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 67.9°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-2 | 1837 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||