ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器被启用,总线空载 | |||||
| 总线侧电源电流 | VD = VCC1,VCC2 = 3.3V ± 10% | 4 | 6.1 | mA | |
| 总线侧电源电流 | VD = VCC1,VCC2 = 5V ± 10% | 4.5 | 6.6 | mA | |
| 驱动器被启用,总线有负载 | |||||
| 总线侧电源电流 | VD = VCC1,RL = 54Ω,VCC2 = 3.3V ± 10% | 48 | 58 | mA | |
| 总线侧电源电流 | VD = VCC1,RL = 54Ω,VCC2 = 5V ± 10% | 74 | 88 | mA | |
| 总线侧电源电流 | ISO141x,D = 500kbps 方波,占空比为 50%,RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2 = 3.3V ± 10% | 63 | 95 | mA | |
| 总线侧电源电流 | ISO141x,D = 500kbps 方波,占空比为 50%,RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2 = 5V ± 10% | 113 | 160 | mA | |
| 总线侧电源电流 | ISO143x,D = 12Mbps 方波,占空比为 50%,RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2 = 3.3V ± 10% | 56 | 75 | mA | |
| 总线侧电源电流 | ISO143x,D = 12Mbps 方波,占空比为 50%,RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2 = 5V ± 10% | 97 | 122 | mA | |
| 总线侧电源电流 | ISO145x,D = 50Mbps 方波,占空比为 50%,RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2 = 3.3V ± 10% | 84 | 103 | mA | |
| 总线侧电源电流 | ISO145x,D = 50Mbps 方波,占空比为 50%,RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2 = 5V ± 10% | 134 | 162 | mA | |
| 驱动器被禁用,总线有负载或空载 | |||||
| 总线侧电源电流 | VD = VCC1,VCC2 = 3.3V ± 10% | 2.6 | 4.3 | mA | |
| 总线侧电源电流 | VD = VCC1,VCC2 = 5V ± 10% | 2.8 | 4.5 | mA | |