ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
表 9-1 展示了驱动器功能模式。
| VCC1(1) | VCC2(1) | 输入 D | 驱动器使能 DE | 输出(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y、A | Z、B | ||||
| PU | PU | H | H | H | L |
| L | H | L | H | ||
| X | L | 高阻态 | 高阻态 | ||
| X | 开路 | 高阻态 | 高阻态 | ||
| 开路 | H | H | L | ||
| PD(2) | PU | X | X | 高阻态 | 高阻态 |
| X | PD | X | X | 高阻态 | 高阻态 |
下面的说明特定于半双工器件,但相同的逻辑也适用于输出为 Y 和 Z 的全双工器件。
当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时,差分输出 A 和 B 跟随数据输入 D 的逻辑状态。D 输入的逻辑高电平会导致 A 输出变为高电平,B 输出变为低电平。因此,方程式 1 定义的差分输出电压为正。
D 输入的逻辑低电平会使 B 输出变为高电平,A 输出变为低电平。因此,方程式 1 定义的差分输出电压为负。DE 输入端的逻辑低电平会使两个输出进入高阻抗 (Hi-Z) 状态。当 DE 输入为逻辑低电平时,D 引脚的逻辑状态与之无关。DE 引脚有一个内部下拉电阻接地。当 DE 引脚保持开路时,该驱动器默认处于禁用状态(总线输出处于高阻态)。D 引脚具有内部上拉电阻器。启用驱动器后,当 D 引脚保持开路时,A 输出变为高电平,B 输出变为低电平。
表 9-2 展示了接收器功能模式。
| VCC1(1) | VCC2(1) | 差分输入 | 接收器使能 RE | 输出 R |
|---|---|---|---|---|
| VID = VA – VB | ||||
| PU | PU | –0.02V ≤ VID | L | H |
| -0.2V < VID < 0.02V | L | 不确定 | ||
| VID≤ –0.2V | L | L | ||
| X | H | 高阻态 | ||
| X | 开路 | 高阻态 | ||
| 开路、短路和空闲 | L | H | ||
| PD(2) | PU | X | X | 高阻态 |
| PU | PD | X | L | H |
| PD(2) | PD | X | X | 高阻态 |
当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用。当方程式 2 定义的差分输入电压大于正输入阈值 VTH+ 时,接收器输出 R 变为高电平。
当方程式 2 定义的差分输入电压低于负输入阈值 VTH– 时,接收器输出 R 变为低电平。如果 VID 介于 VTH+ 和 VTH- 阈值之间,则输出是不确定的。接收器输出处于高阻抗状态,当 RE 引脚为逻辑高电平或保持开路时,VID 的幅度和极性无关紧要。当收发器与总线断开(开路)、总线与其他线路短接(短路)或未对总线进行有源驱动(空闲总线)时,接收器输入的内部偏置会导致输出失效防护高电平。