ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
在由以下情况造成总线无效状态时,ISO14xx 器件的差分接收器具有失效防护保护:
对于端接传输线,在上述任一种条件下,RS-485 接收器的差分输入均为 0。接收器会输出一个失效防护逻辑高电平状态,因此接收器的输出并非不确定。
接收器阈值在接收器失效防护中进行了偏移,旨在使不确定范围不包括 0V 差分电压。当差分输入电压 (VID) 大于 200mV 时,接收器输出必须生成逻辑高电平,以符合 RS-485 标准。接收器输出还必须在 VID 小于 –200mV 时生成逻辑低电平,以符合 RS-485 标准。确定失效防护性能的接收器参数为 VTH+、VTH– 和 VHYS。小于 –200mV 的差分信号会产生一个低电平接收器输出,如电气特性 表中所示。大于 200mV 的差分信号会产生一个高电平接收器输出。接近零的差分输入信号仍大于 VTH+ 阈值,这使得接收器输出为逻辑高电平。只有当差分输入降至小于 VTH+(降幅 VHYS)时,接收器输出才会进入低电平状态。
内部失效防护偏置功能无需传统隔离式 RS-485 收发器通常需要的两个外部电阻器,如图 9-3 所示。
图 9-3 失效防护收发器