ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO1410_ISO1412 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150°C、A-B 负载 = 54Ω ||50pF,R=15pF 上的负载 在 VDE=VCC1、VRE=GND1 的情况下,向 D 引脚输入 250kHz 50% 占空比方波 | 556 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 28 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 528 | mW | |||
| ISO1430_ISO1432 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150°C、A-B 负载 = 54Ω ||50pF,R=15pF 上的负载 在 VDE=VCC1、VRE=GND1 的情况下,向 D 引脚输入 6MHz 50% 占空比方波 | 352 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 33 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 319 | mW | |||
| ISO1450_ISO1452 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150°C、A-B 负载 = 54Ω ||50pF,R=15pF 上的负载 在 VDE=VCC1、VRE=GND1 的情况下,向 D 引脚输入 25MHz 50% 占空比方波 | 588 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 49 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 539 | mW | |||