ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA

| DE = VCC1 | RE = GND1 | TA = 25°C |

| DE = VCC1 | RE = GND1 | 驱动器负载 = 120Ω || 50pF |
| TA = 25°C | R = 15pF 时的负载 |

| DE = VCC1 | TA = 25°C | RE = GND1 |
| 驱动器负载 = 120Ω || 50pF | 50pF,R = 15pf 时的负载 | |

| DE = VCC1 | TA = 25°C | RE = GND1 |

| DE = VCC1 | TA = 25°C | RE = GND1 |
| 驱动器负载 = 54Ω || 50pF | 50pF,R = 15pf 时的负载 |

| DE = VCC1 | D = GND1 | VCC1 = 3.3V |
| TA = 25°C | VCC2 = 5V |

| RL = 54 Ω | DE = D = VCC1 | TA = 25°C |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |

| TA = 25°C | ||

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |

| 对于 PWD ≤±5% |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25°C |
| DE = VCC1 | ||

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25°C |
| DE = VCC1 | ||


| DE = VCC1 | RE = GND1 | 驱动器负载 = 54Ω || 50pF |
| TA = 25°C | R = 15pF 时的负载 |

| DE = VCC1 | TA = 25°C | RE = GND1 |

| DE = VCC1 | TA = 25°C | RE = GND1 |
| 驱动器负载 = 54Ω || 50pF | 50pF,R = 15pf 时的负载 |

| DE = VCC1 | TA = 25°C | RE = GND1 |
| 驱动器负载 = 120Ω || 50pF | 50pF,R = 15pf 时的负载 |

| DE = VCC1 | D = GND1 | VCC1 = 3.3V |
| TA = 25°C | VCC2 = 5V |


| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |

| TA = 25°C | ||

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V |

| 对于 PWD ≤±5% |

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25°C |
| DE = VCC1 | ||

| VCC1 = 3.3V | VCC2 = 5V | TA = 25°C |
| DE = GND1 | RE = GND1 | |